(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,455円 ~ 16,432円
税込価格
13,701円 ~ 18,075円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    スチール

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:ポリアセタール樹脂
    栓:スチール
    チェーン:スチール
  • 使用温度:常温10~40℃

規格表

ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ 規格表

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
リンク数
標準長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~25.9
22
119
3.02

1個

12,455( 13,701円 )

12日目~

26~76.1
27
95
3.02

1個

14,646( 16,111円 )

12日目~

26~76.1
32
80
3.05

1個

16,432( 18,075円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

    ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

    ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

      ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

      ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

        ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

        ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

          ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

          ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

            ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

            ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                ヒンジ フラットタイプ

                ヒンジ フラットタイプ

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 12,455円 19,663円 43,383円 5,591円 38,273円 46,436円 7,699円 3,736円 7,188円 7,251円 16,110円 13,068円 27,420円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   12日目~   9日目~   9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   18日目~   13日目~  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            プレート材質 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂
                            栓材質 スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました