(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジ フラットタイプ

ヒンジ フラットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,736円
税込単価
4,110円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    26~76.1
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 板幅 K(mm):
    50
  • リンク数:
    120
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    1.02
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヒンジ -フラットタイプ- 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:常温10~40℃
  • 本体材質:ポリアセタール樹脂
  • 栓材質:ステンレス
 
ヒンジ -フラットタイプ- 仕様01

トップビュー

ヒンジ -フラットタイプ- 仕様02

ボトムビュー

規格表

ヒンジ -フラットタイプ- 規格表01

選定サポート情報

ヒンジ 注文例

  • 型式:RS2040P-1130

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS2040P-1130

1個

3,736( 4,110円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

Loading...

RS2040P-1130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ フラットタイプの型番RS2040P-1130のページです。
型番RS2040P-1130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ フラットタイプ

ヒンジ フラットタイプ

    ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

    ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

      ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

      ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

            プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

            プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

              プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

              プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                    チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                    チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                          ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

                          ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 3,736円 5,591円 19,663円 7,188円 7,699円 6,238円 16,110円 10,418円 7,251円 9,525円 27,420円 13,068円 12,455円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   13日目~   18日目~   5日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 26~76.1 26~76.1 - 26~76.1 26~76.1 - 191.1~ - 26~76.1 26~76.1 - 26~76.1 -
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            板幅 K(mm) 50 - - 55 57.2 - - - 55 - - 45 -
                            リンク数 120 - - 60 60 80 80 80 60 - 80 48 -

                            ヒンジ フラットタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            汚れを嫌うワークの搬送用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/02
                            №40しかないのが残念ですが、高さを抑えた製品でとても使いやすいです。寸法も取りやすく設計がしやすいです。汚れがなく安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました