(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS40P-1131
ヒンジ (シングルヒンジタイプ) チェーンパーツ

ヒンジ (シングルヒンジタイプ) RS40P-1131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,934円
税込単価
3,227円

標準長さ1.02mのシングルヒンジです。プレートはアセタール樹脂、栓はステンレ...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 標準長さ(m):
    1.02
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

RS40P-1131 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヒンジ (シングルヒンジタイプ) 外形図

製品仕様

材質
本体
ポリアセタール樹脂ステンレス

使用温度:常温10~40℃

規格表

ヒンジ (シングルヒンジタイプ) 規格表

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
リンク数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS40P-1131

~25.9
20
80

1個

2,934( 3,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準長さ1.02mのシングルヒンジです。プレートはアセタール樹脂、栓はステンレスとなります WOOJIN社は1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

RS40P-1131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ (シングルヒンジタイプ)の型番RS40P-1131のページです。
型番RS40P-1131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ (シングルヒンジタイプ)

ヒンジ (シングルヒンジタイプ)

    ヒンジ フラットタイプ

    ヒンジ フラットタイプ

      ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

      ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

          プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

          プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

            プラトップチェーン TPS形

            プラトップチェーン TPS形

              チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

              チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                スナップトップチェーン TN形

                スナップトップチェーン TN形

                  エンプラチェーン 直線輸送用

                  エンプラチェーン 直線輸送用

                    プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                    プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                        プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

                        プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

                          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) 椿本チエイン 片山チエン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 2,934円 3,736円 5,591円 27,420円 6,238円 91円 27,420円 273円 21,902円 10,418円 16,110円 13,283円 27,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   5日目~   7日目   9日目~   4日目~   6日目   9日目~   9日目~   9日目~   13日目~  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品 - 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 - 固定 - - 固定 固定 固定 固定
                            標準長さ(m) 1.02 1.02 1.02 3.05 3.04 - 3.05 - - 3.05 3.04 3.05 3.05
                            プレート材質 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 - アセタール樹脂 - - アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂
                            栓材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            ヒンジ (シングルヒンジタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS60P-1132
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)
                            リンク数

                            3,214円

                            ( 3,535円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            26~76.13053

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました