(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBP953CHT-1241
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角- チェーンパーツ

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角- LBP953CHT-1241

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,273円
税込単価
42,100円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    48
  • 背の最小曲げ半径 R:
    400
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

LBP953CHT-1241 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小横曲がり半径 R
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBP953CHT-1241

82.7~113.0
95.3
667

1個

38,273( 42,100円 )

12日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

LBP953CHT-1241で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-の型番LBP953CHT-1241のページです。
型番LBP953CHT-1241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

    ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

    ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

      ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

      ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

                ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                      ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

                      ヒンジ/低圧力プラスチックチェーン クリップカバータイプ

                        プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                        プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 38,273円 43,383円 46,436円 7,699円 13,068円 7,188円 7,251円 19,663円 27,420円 27,420円 12,455円 10,418円 8,777円
                            通常出荷日 9日目~   12日目~   5日目~   9日目~   18日目~   9日目~   9日目~   5日目~   13日目~   9日目~   5日目~   9日目~   5日目~  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            リンク数 48 80 80 60 48 60 60 - 80 80 - 80 80
                            背の最小曲げ半径 R 400 400 400 50 - 50 50 - 285 150 - 50 50
                            標準長さ(m) 3.05 3.05 3.05 3 3.05 3 3 - 3.05 3.05 - 3.05 3.04

                            ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBP1905CHT-1242
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)
                            最小横曲がり半径 R

                            50,000円

                            ( 55,000円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            191.1~190.5610

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました