(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ (型番リスト)

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,383円
税込単価
47,721円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    82.6
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 板幅 K(mm):
    82.6
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    400
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

型番

LBP826S-1137 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)82.6チェーン仕様通常品
リンク固定板幅 K(mm)82.6
リンク数80背の最小曲げ半径 R400
標準長さ(m)3.05プレート材質アセタール樹脂
栓材質ステンレス - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBP826S-1137

1個

43,383( 47,721円 )

12日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジの型番LBP826S-1137のページです。
型番LBP826S-1137に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

    ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

    ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

      ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

      ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

        チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

        チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

              チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

              チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                プラトップチェーン TPS形

                プラトップチェーン TPS形

                  プラトップチェーン TPUS形

                  プラトップチェーン TPUS形

                    スナップトップチェーン TN形

                    スナップトップチェーン TN形

                      【FA新商品】トッププレートチェーン

                      【FA新商品】トッププレートチェーン

                        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

                        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

                          プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                          プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン 椿本チエイン ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 43,383円 46,436円 38,273円 38,231円 15,094円 27,420円 27,420円 91円 - 273円 - 44,522円 6,238円
                            通常出荷日 12日目~   5日目~   9日目~   10日目~   9日目~   13日目~   9日目~   7日目   3日目   4日目~   3日目~   10日目~   5日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 82.6 191.1~ - - 26~76.1 - - - - - - 191.1~ -
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - - - - 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 - - - - 固定 固定
                            板幅 K(mm) 82.6 190.5 - - - - - - - - - 304.8 -
                            リンク数 80 80 48 80 80 80 80 - - - - 80 80

                            ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト