(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,094円 ~ 15,096円
税込価格
16,603円 ~ 16,606円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    26~76.1
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    100
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34.9

1個

15,094( 16,603円 )

9日目~

50.8

1個

15,096( 16,606円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

    【FA新商品】トッププレートチェーン

    【FA新商品】トッププレートチェーン

      プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

      プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

        プラトップチェーン TPS形

        プラトップチェーン TPS形

          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

            プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

            プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

              プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

              プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

                プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                      【FA新商品】ワンタッチフラットチェーン-ストレートタイプ-

                      【FA新商品】ワンタッチフラットチェーン-ストレートタイプ-

                        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

                          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

                            メーカー WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 15,094円 - 10,418円 91円 8,777円 16,058円 16,110円 13,283円 27,420円 38,231円 - 6,238円 -
                            通常出荷日 9日目~   3日目~   9日目~   7日目   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~   9日目   5日目~   5日目  
                            幅(範囲選択)(mm) 26~76.1 - - - - 191.1~ 191.1~ - - - - - -
                            チェーン仕様 通常品 - 通常品 - 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品 -
                            リンク 固定 - 固定 - 固定 固定 固定 固定 固定 固定 - 固定 -
                            リンク数 80 - 80 - 80 80 80 80 80 80 - 80 -
                            背の最小曲げ半径 R 100 - 50 - 50 50 50 50 150 160 - 50 -

                            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            搬送用チェーン
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            傷がつきやすいワークの搬送によく使用します。#40と#50がありますのでほとんどカバーできます。オール樹脂より強度があり安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました