(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP1905S-1129
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N プラスチックチェーンパーツ

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N SP1905S-1129

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,932円
税込単価
38,425円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    150
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

SP1905S-1129 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:常温10~40℃
  • プレート材質:ポリアセタール樹脂
  • 栓材質:ステンレス
 
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N 仕様01

トップビュー

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N 仕様02

ボトムビュー

規格表

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N 規格表01

選定サポート情報

チェーン付プラスチックプレート注文例

  • 型式:SP826S-1126

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP1905S-1129

191.1~
190.5

1個

34,932( 38,425円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

Loading...

SP1905S-1129で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950Nの型番SP1905S-1129のページです。
型番SP1905S-1129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

        チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

        チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                  ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

                  ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

                    プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                    プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                      プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

                      プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

                        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                          ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                          ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 27,420円 15,094円 27,420円 38,231円 27,420円 44,522円 5,591円 8,777円 38,273円 16,110円 13,283円 7,699円 43,383円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   13日目~   10日目~   9日目~   10日目~   9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   12日目~  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            リンク数 80 80 80 80 80 80 - 80 48 80 80 60 80
                            背の最小曲げ半径 R 150 100 285 160 150 - - 50 400 50 50 50 400
                            標準長さ(m) 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 1.02 3.04 3.05 3.04 3.05 3 3.05

                            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP1143S-1127
                            SP1524S-1128
                            SP826S-1126
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)

                            29,923円

                            ( 32,915円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            114.0~190.0114.3

                            32,385円

                            ( 35,624円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            114.0~190.0152.4

                            27,420円

                            ( 30,162円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            82.682.6

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました