(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP1143JS-1143
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型 チェーンパーツ

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型 SP1143JS-1143

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,923円
税込単価
32,915円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    150
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

SP1143JS-1143 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP1143JS-1143

114.0~190.0
114.3

1個

29,923( 32,915円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

Loading...

SP1143JS-1143で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型の型番SP1143JS-1143のページです。
型番SP1143JS-1143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

          プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

          プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                プラトップチェーン TPS形

                プラトップチェーン TPS形

                  プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                  プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                    スナップトップチェーン TN形

                    スナップトップチェーン TN形

                      ヒンジ (シングルヒンジタイプ)

                      ヒンジ (シングルヒンジタイプ)

                        ヒンジ フラットタイプ

                        ヒンジ フラットタイプ

                          チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                          チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) 椿本チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 27,420円 27,420円 27,420円 6,238円 16,058円 15,094円 5,591円 91円 10,418円 273円 2,934円 3,736円 38,231円
                            通常出荷日 9日目~   13日目~   9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   9日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   10日目~  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品 - 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 - 固定 - 固定 固定 固定
                            リンク数 80 80 80 80 80 80 - - 80 - - 120 80
                            背の最小曲げ半径 R 150 285 150 50 50 100 - - 50 - - 50 160
                            標準長さ(m) 3.05 3.05 3.05 3.04 3.04 3.05 1.02 - 3.05 - 1.02 1.02 3.05

                            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP1270JS-1144
                            SP635JS-1141
                            SP826JS-1142
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)

                            33,944円

                            ( 37,338円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            114.0~190.0127

                            29,704円

                            ( 32,674円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            26~76.163.5

                            27,420円

                            ( 30,162円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            82.682.6

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました