(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP826ST-1122
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形 チェーンパーツ

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形 SP826ST-1122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,420円
税込単価
30,162円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    285
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

SP826ST-1122 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP826ST-1122

82.6
82.6

1個

27,420( 30,162円 )

13日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

Loading...

SP826ST-1122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形の型番SP826ST-1122のページです。
型番SP826ST-1122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

                ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                          プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                          プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 27,420円 38,231円 44,522円 27,420円 7,251円 7,699円 7,188円 5,591円 27,420円 13,068円 16,110円 6,238円 10,418円
                            通常出荷日 13日目~   10日目~   10日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   18日目~   9日目~   5日目~   9日目~  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            リンク数 80 80 80 80 60 60 60 - 80 48 80 80 80
                            背の最小曲げ半径 R 285 160 - 150 50 50 50 - 150 - 50 50 50
                            標準長さ(m) 3.05 3.05 3.05 3.05 3 3 3 1.02 3.05 3.05 3.04 3.04 3.05

                            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP1143ST-1123
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)

                            29,923円

                            ( 32,915円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            114.0~190.0114.3

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました