(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,522円
税込単価
48,974円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    191.1~
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 板幅 K(mm):
    304.8
  • リンク数:
    80
  • 最小横曲がり半径 R:
    610
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

型番

SP3048CT-1232 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)191.1~チェーン仕様通常品
リンク固定板幅 K(mm)304.8
リンク数80最小横曲がり半径 R610
標準長さ(m)3.05プレート材質アセタール樹脂
栓材質ステンレス - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP3048CT-1232

1個

44,522( 48,974円 )

10日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレートの型番SP3048CT-1232のページです。
型番SP3048CT-1232に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

              ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                  ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                  ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 44,522円 38,231円 27,420円 27,420円 8,777円 7,188円 7,251円 16,110円 5,591円 13,068円 27,420円 43,383円 7,699円
                            通常出荷日 10日目~   10日目~   13日目~   9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   18日目~   9日目~   12日目~   9日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 191.1~ - - - - 26~76.1 26~76.1 191.1~ 26~76.1 26~76.1 - 82.6 26~76.1
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            板幅 K(mm) 304.8 - - - - 55 55 - - 45 - 82.6 57.2
                            リンク数 80 80 80 80 80 60 60 80 - 48 80 80 60

                            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト