(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP826CT-1226
チェーン付プラスチックプレート-転角プレート- プラスチックチェーンパーツ

チェーン付プラスチックプレート-転角プレート- SP826CT-1226

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,231円
税込単価
42,054円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 最小横曲がり半径 R:
    610
  • 背の最小曲げ半径 R:
    160
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

SP826CT-1226 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チェーン付プラスチックプレート-転角プレート- 外形図

製品仕様

  • 材質
    プレート:ポリアセタール樹脂
    栓:ステンレス
  • 使用温度:常温10~40℃

規格表

チェーン付プラスチックプレート-転角プレート- 規格表

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP826CT-1226

82.6
82.6

1個

38,231( 42,054円 )

13日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

Loading...

SP826CT-1226で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-の型番SP826CT-1226のページです。
型番SP826CT-1226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

      プラトップチェーン TPS形

      プラトップチェーン TPS形

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

            プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

            プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

              プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

              プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                  プラトップチェーン TPUS形

                  プラトップチェーン TPUS形

                    プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                    プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                      ヒンジ フラットタイプ

                      ヒンジ フラットタイプ

                        スナップトップチェーン TN形

                        スナップトップチェーン TN形

                          【FA新商品】ワンタッチフラットチェーン-ストレートタイプ-

                          【FA新商品】ワンタッチフラットチェーン-ストレートタイプ-

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) 椿本チエイン ミスミ
                            通常価格 38,231円 44,522円 91円 6,238円 15,094円 16,110円 10,418円 46,436円 - 16,058円 3,736円 273円 -
                            通常出荷日 10日目~   10日目~   7日目   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   5日目~   3日目   9日目~   9日目~   4日目~   9日目  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 - 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品 通常品 - -
                            リンク 固定 固定 - 固定 固定 固定 固定 固定 - 固定 固定 - -
                            リンク数 80 80 - 80 80 80 80 80 - 80 120 - -
                            最小横曲がり半径 R 610 610 - - - - - - - 610 - - -
                            背の最小曲げ半径 R 160 - - 50 100 50 50 400 - 50 50 - -

                            チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP1143CT-1227
                            SP1524CT-1228
                            SP1905CT-1229
                            SP2540CT-1230
                            SP3048CT-1231
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)

                            38,517円

                            ( 42,369円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            114.0~190.0114.3

                            38,658円

                            ( 42,524円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            114.0~190.0152.4

                            38,944円

                            ( 42,838円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            191.1~190.5

                            39,228円

                            ( 43,151円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            191.1~254

                            39,513円

                            ( 43,464円 )
                            1個 -

                            10日目~

                            191.1~304.8

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました