(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,699円
税込単価
8,469円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    26~76.1
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • 板幅 K(mm):
    57.2
  • リンク数:
    60
  • 最小横曲がり半径 R:
    140
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    3
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR1702-1212

1個

7,699( 8,469円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

Loading...

PR1702-1212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PRの型番PR1702-1212のページです。
型番PR1702-1212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

    ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

      ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

      ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

            ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

            ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

              ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

              ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                    ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                    ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                      ヒンジ フラットタイプ

                      ヒンジ フラットタイプ

                        プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                        プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                          プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                          プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 7,699円 7,188円 13,068円 38,273円 7,251円 19,663円 43,383円 46,436円 27,420円 5,591円 3,736円 16,110円 10,418円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   18日目~   9日目~   9日目~   5日目~   12日目~   5日目~   13日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 26~76.1 26~76.1 26~76.1 - 26~76.1 - 82.6 191.1~ - 26~76.1 26~76.1 191.1~ -
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            板幅 K(mm) 57.2 55 45 - 55 - 82.6 190.5 - - 50 - -
                            リンク数 60 60 48 48 60 - 80 80 80 - 120 80 80

                            ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            搬送用チェーン
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            今までは直進とカーブ用を接続していましたが、この製品なら連続で設計ができ楽になりました。しかも最小Rが140と小さいので自由度が広がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました