(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P114.3CTHP-1205-HP
プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3] チェーンパーツ

プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3] P114.3CTHP-1205-HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,977円
税込単価
16,475円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

P114.3CTHP-1205-HP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小横曲がり半径 R
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P114.3CTHP-1205-HP

114.0~190.0
114.4
610

1個

14,977( 16,475円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

Loading...

P114.3CTHP-1205-HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]の型番P114.3CTHP-1205-HPのページです。
型番P114.3CTHP-1205-HPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

    プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

    プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

      プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

      プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

        プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

        プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

            プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

            プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

                チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

                  プラトップチェーン TPS形

                  プラトップチェーン TPS形

                    スラットトップ 880LJ (カープコンベヤ用)チェーン カーブ プラピン仕様(箱販売)

                    スラットトップ 880LJ (カープコンベヤ用)チェーン カーブ プラピン仕様(箱販売)

                      ヒンジ フラットタイプ

                      ヒンジ フラットタイプ

                        プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                        プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                          【FA新商品】ワンタッチフラットチェーン-ストレートタイプ-

                          【FA新商品】ワンタッチフラットチェーン-ストレートタイプ-

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン ハバジット WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 13,283円 8,777円 8,026円 16,110円 - 10,418円 5,591円 15,094円 91円 28,918円 3,736円 16,058円 -
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   5日目   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   10日目   9日目~   9日目~   9日目  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品 通常品 通常品 - 低摩擦・耐磨耗仕様導電仕様 通常品 通常品 -
                            リンク 固定 固定 固定 固定 - 固定 固定 固定 - 固定 固定 固定 -
                            リンク数 80 80 80 80 - 80 - 80 - - 120 80 -
                            背の最小曲げ半径 R 50 50 50 50 - 50 - 100 - - 50 50 -
                            標準長さ(m) 3.05 3.04 3.05 3.04 - 3.05 1.02 3.05 - - 1.02 3.04 -

                            プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P826CTHP-1204-HP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)
                            最小横曲がり半径 R

                            13,283円

                            ( 14,611円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            82.682.6457

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました