(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,418円 ~ 12,139円
税込価格
11,460円 ~ 13,353円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    3.05
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用 外形図01

()内の寸法はインチとなります。

製品仕様

  • 使用温度:常温10~40℃
  • プレート材質:ポリアセタール樹脂
  • 栓材質:ステンレス
 
プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用 仕様01

トップビュー

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用 仕様02

ボトムビュー

規格表

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用 規格表01

選定サポート情報

プラスチックプレート注文例

  • 型式:P826SHP-1102-HP

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
114.0~190.0
114.3

1個

12,139( 13,353円 )

9日目~

82.6
82.6

1個

10,418( 11,460円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

    プラトップチェーン TPS形

    プラトップチェーン TPS形

      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

      プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

        ヒンジ フラットタイプ

        ヒンジ フラットタイプ

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

            プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

            プラスチックプレート -転角-横曲り半径457/610 [P114.3]

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

              ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                  プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                  プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

                        スナップトップチェーン TN形

                        スナップトップチェーン TN形

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                            メーカー WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) 椿本チエイン WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 10,418円 91円 16,110円 3,736円 15,094円 13,283円 5,591円 16,058円 6,238円 38,231円 27,420円 273円 8,777円
                            通常出荷日 9日目~   7日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   5日目~   10日目~   9日目~   4日目~   5日目~  
                            チェーン仕様 通常品 - 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 - 通常品
                            リンク 固定 - 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 - 固定
                            リンク数 80 - 80 120 80 80 - 80 80 80 80 - 80
                            背の最小曲げ半径 R 50 - 50 50 100 50 - 50 50 160 150 - 50
                            標準長さ(m) 3.05 - 3.04 1.02 3.05 3.05 1.02 3.04 3.04 3.05 3.05 - 3.04

                            プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました