(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,110円 ~ 22,579円
税込価格
17,721円 ~ 24,837円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    191.1~
  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    3.04
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
190.5

1個

16,110( 17,721円 )

9日目~

254

1個

21,128( 23,241円 )

9日目~

304.8

1個

22,579( 24,837円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

    プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

    プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

      ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

      ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

        プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

        プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

          チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

          チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

            ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

            ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

              ヒンジ フラットタイプ

              ヒンジ フラットタイプ

                チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

                    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-シングルヒンジ

                          ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                          ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 16,110円 6,238円 5,591円 10,418円 38,231円 19,663円 3,736円 27,420円 7,699円 44,522円 27,420円 43,383円 46,436円
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   9日目~   9日目~   10日目~   5日目~   9日目~   13日目~   9日目~   10日目~   9日目~   12日目~   5日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 191.1~ - 26~76.1 - - - 26~76.1 - 26~76.1 191.1~ - 82.6 191.1~
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品 通常品
                            リンク 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            リンク数 80 80 - 80 80 - 120 80 60 80 80 80 80
                            背の最小曲げ半径 R 50 50 - 50 160 - 50 285 50 - 150 400 400

                            プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました