(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P1524S-1105
プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン チェーンパーツ

プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン P1524S-1105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,363円
税込単価
12,499円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • チェーン仕様:
    通常品
  • リンク:
    固定
  • リンク数:
    80
  • 背の最小曲げ半径 R:
    50
  • 標準長さ(m):
    3.04
  • プレート材質:
    アセタール樹脂
  • 栓材質:
    ステンレス

P1524S-1105 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン 外形図

( )内の寸法はインチとなります。

製品仕様

  • 材質
    プレート:ポリアセタール樹脂
    栓:ステンレス
  • 使用温度:常温10~40℃

規格表

プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン 規格表

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
板幅 K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P1524S-1105

114.0~190.0
152.4

1個

11,363( 12,499円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

カタログ

 

Loading...

P1524S-1105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーンの型番P1524S-1105のページです。
型番P1524S-1105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

      ヒンジ フラットタイプ

      ヒンジ フラットタイプ

        プラトップチェーン TPS形

        プラトップチェーン TPS形

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

          チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

            チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

              スナップトップチェーン TN形

              スナップトップチェーン TN形

                プラトップチェーン TTPDH形

                プラトップチェーン TTPDH形

                  ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                  ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

                    プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                    プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                      チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                      チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

                        チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重2100N

                          プラトップチェーン TTP形

                          プラトップチェーン TTP形

                            メーカー WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) 椿本チエイン ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン
                            通常価格 6,238円 27,420円 3,736円 91円 27,420円 27,420円 273円 - 5,591円 10,418円 38,231円 15,094円 93円
                            通常出荷日 5日目~   9日目~   9日目~   7日目   13日目~   9日目~   4日目~   3日目   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~   7日目  
                            チェーン仕様 通常品 通常品 通常品 - 通常品 通常品 - - 通常品 通常品 通常品 通常品 -
                            リンク 固定 固定 固定 - 固定 固定 - - 固定 固定 固定 固定 -
                            リンク数 80 80 120 - 80 80 - - - 80 80 80 -
                            背の最小曲げ半径 R 50 150 50 - 285 150 - - - 50 160 100 -
                            標準長さ(m) 3.04 3.05 1.02 - 3.05 3.05 - - 1.02 3.05 3.05 3.05 -

                            プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P1143S-1104
                            P1905S-1106
                            P635S-1101
                            P826S-1102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(範囲選択)
                            (mm)
                            板幅 K
                            (mm)

                            8,622円

                            ( 9,484円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            114.0~190.0114.3

                            12,165円

                            ( 13,382円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            191.1~190.5

                            6,238円

                            ( 6,862円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            26~76.163.5

                            6,907円

                            ( 7,598円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            82.682.6

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました