CSE(シー・エス・イー) サニタリー管用継手 -重量型シングルリベットクラン...
材質:SUS304
Loading...
CSE(シー・エス・イー) サニタリー管用継手 -重量型シングルリベットクランプ 3A規格- [13MHHD]。
13MHHD-60で型番確定
サニタリー管用継手 -重量型シングルリベットクランプ 3A規格- [13MHHD]の型番13MHHD-60のページです。
型番13MHHD-60に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
13MHHD-10 |
13MHHD-20 |
13MHHD-25 |
13MHHD-30 |
13MHHD-35 |
13MHHD-40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径呼び 1(範囲) | 適用管呼び径(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,117円 ( 1,229円 ) | 1個 | - | 9日目~ | ~2.0S | 1~1 1/2 | |
1,153円 ( 1,268円 ) | 1個 | - | 37日目~ | ~2.0S | 2 | |
1,269円 ( 1,396円 ) | 1個 | - | 7日目~ | 2.1S~4.5S | 2 1/2 | |
1,574円 ( 1,731円 ) | 1個 | - | 15日目~ | 2.1S~4.5S | 3 | |
1,744円 ( 1,918円 ) | 1個 | - | 9日目~ | 2.1S~4.5S | 3 1/2 | |
1,813円 ( 1,994円 ) | 1個 | - | 9日目~ | 2.1S~4.5S | 4 |