(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WVA-20
サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA] VALVES

サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA] WVA-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,152円
税込単価
18,867円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶形
  • 使用流体:
  • 駆動種類:
    手動
  • シール材質:
    EPDM
  • 最大圧力(MPa):
    0.9
  • 表面仕上:
    バフ研磨
  • 継手方向:
    ストレートタイプ
  • バタフライバルブ種類:
    ロックストッパ式
  • 継手種類:
    溶接式
  • ハンドル材質:
    樹脂

WVA-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA] 外形図

製品仕様

Type材質
WVASUS304
WVASSUS316L

規格表

サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA] 規格表

型番リスト

型番
内径 d(φ)
バルブ本体材質
適用管呼び径(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WVA-20

47.5
SUS304
2

1個

17,152( 18,867円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。

カタログ

 

WVA-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]の型番WVA-20のページです。
型番WVA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

    サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

    サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

      手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

      手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

        小口径手動3方ボールバルブ

        小口径手動3方ボールバルブ

          手動2方ボールバルブ

          手動2方ボールバルブ

            サニタリーボールバルブ(CSS)

            サニタリーボールバルブ(CSS)

              ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

              ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

                サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                  サンプルコック

                  サンプルコック

                    分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

                    分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

                      サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                      サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                        小口径手動2方ボールバルブ

                        小口径手動2方ボールバルブ

                          ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

                          ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

                            メーカー CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー コンサス コンサス ミスミ 大阪サニタリー コンサス ミスミ 大阪サニタリー コンサス
                            通常価格 13,293円 16,314円 28,320円 44,372円 42,480円 41,916円 27,061円 15,580円 23,600円 52,133円 19,260円 32,107円 36,765円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 蝶形 蝶形 バタフライ ボール ボール ボール バタフライ ボールバルブ標準タイプ サンプル バタフライ ボールバルブ小径タイプ ボール バタフライ
                            使用流体 - - - 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス -
                            駆動種類 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動
                            シール材質 EPDM EPDM - PTFE PTFE PTFE シリコン ふっ素樹脂 - EPDM ふっ素樹脂 PTFE シリコン
                            最大圧力(MPa) 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 - - 0.98 1 - 0.98 0.7 -

                            サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WVA-10
                            WVA-15
                            WVA-25
                            WVA-30
                            WVA-40
                            WVAS-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径 d
                            (φ)
                            バルブ本体材質 適用管呼び径(インチ)

                            13,293円

                            ( 14,622円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            22.1SUS3041

                            14,131円

                            ( 15,544円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            34.8SUS3041 1/2

                            19,948円

                            ( 21,943円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            60.2SUS3042 1/2

                            22,686円

                            ( 24,955円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            72.2SUS3043

                            36,670円

                            ( 40,337円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            97.6SUS3044

                            14,236円

                            ( 15,660円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            22.1SUS316L1

                            サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました