(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WVRAS-20
チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS] VALVES

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS] WVRAS-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,336円
税込単価
30,070円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チャッキ
  • 使用流体:
  • 駆動種類:
    その他
  • シール材質:
    EPDM
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • 表面仕上:
    バフ研磨
  • 継手方向:
    ストレートタイプ
  • 継手種類:
    溶接式
  • バルブ本体材質:
    SUS316L
  • 管接続方法:
    突合せ溶接

WVRAS-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

WVRAS 40

WVRAS 05~30

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS] WVRAS 40外形図

材質 SUS316L

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS] WVRAS 05~30外形図

材質 SUS316L

規格表

WVRAS 40

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS] WVRAS 40規格表

WVRAS 05~30

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS] WVRAS 05~30規格表

型番リスト

型番
内径 d(φ)
サイズ(インチ)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WVRAS-20

47.6
2
センタークランプ

1個

27,336( 30,070円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。CSE社は、自社製品の製造、OEM、ODM、輸出など、台湾から世界へグローバルに展開しています。ISO9001:2008を取得し、高品質な商品を提供しながら、ISO9002を新規取得し、品質へのこだわりを見せています。

カタログ

 

WVRAS-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]の型番WVRAS-20のページです。
型番WVRAS-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]

チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]

    サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

    サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

      センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

      センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

        サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

        サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

          サニタリーボールバルブ 小径タイプ

          サニタリーボールバルブ 小径タイプ

            エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

            エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

              エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

              エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                  サニタリーバタフライバルブ

                  サニタリーバタフライバルブ

                    メーカー CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) ミスミ 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー ミスミ
                    通常価格 13,842円 13,293円 14,359円 16,314円 19,260円 134,048円 84,960円 28,320円 20,700円
                    通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 チャッキ 蝶形 チャッキ 蝶形 ボールバルブ小径タイプ バタフライ バタフライ バタフライ バタフライバルブ
                    使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                    駆動種類 その他 手動 その他 手動 手動 エアー駆動 エアー駆動 手動 手動
                    シール材質 EPDM EPDM EPDM EPDM ふっ素樹脂 - - - シリコンゴム
                    最大圧力(MPa) 1 0.9 1 0.9 0.98 0.7 0.7 0.7 -

                    チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    WVRAS-08
                    WVRAS-10
                    WVRAS-15
                    WVRAS-25
                    WVRAS-30
                    WVRAS-40
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    内径 d
                    (φ)
                    サイズ(インチ) 仕様

                    16,953円

                    ( 18,648円 )
                    1個 -

                    9日目~

                    15.83/4センタークランプ

                    20,672円

                    ( 22,739円 )
                    1個 -

                    9日目~

                    22.21センタークランプ

                    23,959円

                    ( 26,355円 )
                    1個 -

                    9日目~

                    34.91.5センタークランプ

                    36,412円

                    ( 40,053円 )
                    1個 -

                    9日目~

                    60.32.5センタークランプ

                    43,515円

                    ( 47,867円 )
                    1個 -

                    9日目~

                    733センタークランプ

                    52,815円

                    ( 58,097円 )
                    1個 -

                    9日目~

                    97.64センターフランジ

                    サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました