(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVA-40
サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格- VALVES

サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格- CVA-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
44,202円
税込単価
48,622円

商品はフェルールタイプのバタフライバルブです。適用管呼び径は1inchから4i...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    蝶形
  • 使用流体:
  • 駆動種類:
    手動
  • シール材質:
    EPDM
  • 最大圧力(MPa):
    0.9
  • 表面仕上:
    バフ研磨
  • 継手方向:
    ストレートタイプ
  • バタフライバルブ種類:
    ロックストッパ式
  • 継手種類:
    ヘルール
  • ハンドル材質:
    樹脂

CVA-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格- 外形図

製品仕様

Type材質
CVASUS304
CVASSUS316L

規格表

サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格- 規格表

型番リスト

型番
内径 d(φ)
バルブ本体材質
適用管呼び径(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVA-40

97.6
SUS304
4

1個

44,202( 48,622円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

商品はフェルールタイプのバタフライバルブです。適用管呼び径は1inchから4inchまでで選択可能でございます。

カタログ

 

CVA-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-の型番CVA-40のページです。
型番CVA-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

    サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

    サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

      手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

      手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

        小口径手動3方ボールバルブ

        小口径手動3方ボールバルブ

          サニタリーボールバルブ(CSS)

          サニタリーボールバルブ(CSS)

            サニタリーボールバルブ 標準タイプ

            サニタリーボールバルブ 標準タイプ

              分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

              分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

                手動2方ボールバルブ

                手動2方ボールバルブ

                  ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

                  ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

                    小口径手動2方ボールバルブ

                    小口径手動2方ボールバルブ

                      サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                      サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                        ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

                        ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

                          ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

                          ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

                            メーカー CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) 大阪サニタリー 大阪サニタリー コンサス ミスミ コンサス 大阪サニタリー コンサス 大阪サニタリー ミスミ コンサス コンサス
                            通常価格 16,314円 13,293円 28,320円 44,372円 41,916円 15,580円 52,133円 42,480円 27,061円 32,107円 19,260円 26,774円 36,765円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目  
                            種類 蝶形 蝶形 バタフライ ボール ボール ボールバルブ標準タイプ バタフライ ボール バタフライ ボール ボールバルブ小径タイプ ボール バタフライ
                            使用流体 - 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 - - 水 / 空気 / 油 / ガス - -
                            駆動種類 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動
                            シール材質 EPDM EPDM - PTFE PTFE ふっ素樹脂 EPDM PTFE シリコン PTFE ふっ素樹脂 PTFE シリコン
                            最大圧力(MPa) 0.9 0.9 0.7 0.7 - 0.98 - 0.7 - 0.7 0.98 - -

                            サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CVA-20
                            CVA-25
                            CVA-30
                            CVAS-10
                            CVAS-15
                            CVAS-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径 d
                            (φ)
                            バルブ本体材質 適用管呼び径(インチ)

                            19,238円

                            ( 21,162円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            47.5SUS3042

                            24,465円

                            ( 26,912円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            60.2SUS3042 1/2

                            27,767円

                            ( 30,544円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            72.2SUS3043

                            18,554円

                            ( 20,409円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            22.1SUS316L1

                            19,592円

                            ( 21,551円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            34.8SUS316L1 1/2

                            23,931円

                            ( 26,324円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            47.5SUS316L2

                            サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました