(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVRAS-05
センターフランジ -突合せクランプ 3A規格- VALVES

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格- CVRAS-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,359円
税込単価
15,795円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チャッキ
  • 使用流体:
  • 駆動種類:
    その他
  • シール材質:
    EPDM
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • 表面仕上:
    バフ研磨
  • 継手方向:
    ストレートタイプ
  • 継手種類:
    ヘルール
  • バルブ本体材質:
    SUS316L
  • 管接続方法:
    突合せクランプ

CVRAS-05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格- 外形図01

CVRAS 05~30

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格- 外形図02

CVRAS 40

製品仕様

材質:SUS316L

規格表

センタークランプ 突合せクランプ

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格- 規格表01
 

センターフランジ 突合せクランプ

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格- 規格表02

型番リスト

型番
内径 d(φ)
サイズ(インチ)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVRAS-05

9.5
1/2
センタークランプ

1個

14,359( 15,795円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。

カタログ

 

CVRAS-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-の型番CVRAS-05のページです。
型番CVRAS-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

    エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

    エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

      チャッキバルブ

      チャッキバルブ

        サニタリーバタフライバルブ

        サニタリーバタフライバルブ

          エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

          エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

            ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

            ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

              小口径手動2方ボールバルブ

              小口径手動2方ボールバルブ

                手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                  サンプルコック

                  サンプルコック

                    手動2方ボールバルブ

                    手動2方ボールバルブ

                      メーカー CSE(シー・エス・イー) 大阪サニタリー 大阪サニタリー ミスミ 大阪サニタリー コンサス 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー
                      通常価格 14,359円 134,048円 32,107円 20,700円 84,960円 24,644円 32,107円 28,320円 23,600円 42,480円
                      通常出荷日 9日目~   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   8日目~   11日目~  
                      種類 チャッキ バタフライ チャッキ バタフライバルブ バタフライ バタフライ ボール バタフライ サンプル ボール
                      使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 -
                      駆動種類 その他 エアー駆動 その他 手動 エアー駆動 手動 手動 手動 手動 手動
                      シール材質 EPDM - - シリコンゴム - EPDM PTFE - - PTFE
                      最大圧力(MPa) 1 0.7 0.5 - 0.7 - 0.7 0.7 1 0.7

                      センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CVRAS-08
                      CVRAS-10
                      CVRAS-15
                      CVRAS-20
                      CVRAS-25
                      CVRAS-30
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内径 d
                      (φ)
                      サイズ(インチ) 仕様

                      17,972円

                      ( 19,769円 )
                      1個 -

                      9日目~

                      15.83/4センタークランプ

                      23,384円

                      ( 25,722円 )
                      1個 -

                      9日目~

                      22.21センタークランプ

                      25,755円

                      ( 28,331円 )
                      1個 -

                      9日目~

                      34.91.5センタークランプ

                      30,448円

                      ( 33,493円 )
                      1個 -

                      9日目~

                      47.62センタークランプ

                      42,221円

                      ( 46,443円 )
                      1個 -

                      9日目~

                      60.32.5センタークランプ

                      48,377円

                      ( 53,215円 )
                      1個 -

                      9日目~

                      733センタークランプ

                      サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました