(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニサンデー(エンビ板)

ユニサンデー(エンビ板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
520円 ~ 18,040円  特別価格 
税込価格
572円 ~ 19,844円  特別価格 

カラフルなエンビ板の樹脂プレート。【特長】・様々なカラーバリエーション。・ラベ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色、サイズが異なります。
  • 長さ A寸、幅 B寸について±数mmの誤差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定48件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

カラーバリエーションが豊富な樹脂プレートのエンビ板

16色からの選択が可能。写真の色と現物には差異があるので注意。

16色からの選択が可能。写真の色と現物には差異があるので注意。

ラベルの色によって仕分けを簡単に。

ラベルの色によって仕分けを簡単に。

型番リスト

型番
長さ A寸(mm)
幅 B寸(mm)
板厚 T寸(mm)
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄土色・黄系
1820
910
1
-
-

1個

8,763( 9,639円 )

7日目

黒色系
1820
910
1
217-8062
4977720189178

1個

6,010( 6,611円 )

1日目

茶色系
1820
910
1
スモーク透明
217-8031
4977720189413

1個

6,010( 6,611円 )

1日目

白色/乳白色
1820
910
1
乳白半透明
217-7724
4977720189420

1個

6,010( 6,611円 )

1日目

黄土色・黄系
1820
910
2
-
-

1個

9,243( 10,167円 )

7日目

白色/乳白色
1820
910
2
-
-

1個

9,019( 9,921円 )

7日目

黒色系
1820
910
2
217-7722
4977720189277

1個

12,020( 13,222円 )

1日目

白色/乳白色
1820
910
2
乳白半透明
217-8226
4977720189529

1個

8,806( 9,687円 )

1日目

透明/半透明
1820
910
2
透明つや消し
217-8037
4977720189536

1個

12,020( 13,222円 )

1日目

茶色系
1820
910
2
透明
474-4390
-

1個

9,554( 10,509円 )

7日目

白色/乳白色
1820
910
3
-
-

1個

14,433( 15,876円 )

7日目

青色系
1820
910
3
217-8053
4977720189369

1個

18,040円

17,439

( 19,183円 )

1日目

黒色系
1820
910
3
217-8195
4977720189376

1個

18,040( 19,844円 )

1日目

茶色系
1820
910
3
スモーク透明
217-8046
4977720189611

1個

13,216( 14,538円 )

1日目

白色/乳白色
1820
910
3
乳白半透明
217-8063
4977720189628

1個

18,040円

17,439

( 19,183円 )

1日目

透明/半透明
1820
910
3
透明つや消し
217-8073
4977720189635

1個

13,216( 14,538円 )

1日目

透明/半透明
1820
910
3
透明
-
-

1個

9,741( 10,715円 )

7日目

緑色系
300
200
2
820-0798
4977720232041

1個

520( 572円 )

2日目

緑色系
300
300
2
215-4253
4977720332048

1個

740( 814円 )

2日目

青色系
300
300
2
216-0563
4977720932019

1個

740( 814円 )

2日目

赤/ピンク/オレンジ系
300
300
2
オレンジ透明
215-5865
4977720332093

1個

740( 814円 )

2日目

白色/乳白色
450
300
2
乳白半透明
820-0830
4977720342122

1個

1,130( 1,243円 )

2日目

茶色系
450
300
2
透明つや消し
215-9008
4977720342139

1個

1,130( 1,243円 )

2日目

赤/ピンク/オレンジ系
450
300
3
215-9021
-

1個

1,710( 1,881円 )

2日目

赤/ピンク/オレンジ系
450
300
1
216-3745
4977720431024

1個

880( 968円 )

2日目

黄土色・黄系
450
300
1
216-0596
4977720431031

1個

880( 968円 )

2日目

緑色系
450
300
1
215-5878
4977720431048

1個

880( 968円 )

2日目

青色系
450
300
0.5
820-0853
4977720435060

1個

539( 593円 )

2日目

緑色系
600
450
0.5
820-0861
4977720455044

1個

999( 1,099円 )

2日目

アイボリー
600
450
0.5
アイボリー
215-7437
4977720455211

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

素材色
600
450
0.45
和紙(0.45厚)
849-4053
4977720455082

1個

1,850( 2,035円 )

2日目

黄土色・黄系
600
450
1
849-4056
4977720461038

1個

1,560( 1,716円 )

2日目

白色/乳白色
600
450
1
乳白半透明
849-4055
4977720461120

1個

1,560( 1,716円 )

2日目

透明/半透明
600
450
2
透明つや消し
215-7479
4977720462134

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

青色系
600
450
3
820-0892
4977720463063

1個

3,311( 3,642円 )

2日目

透明/半透明
600
450
3
透明つや消し
215-9085
4977720463131

1個

3,310( 3,641円 )

2日目

白色/乳白色
910
900
1
215-4248
4977720991054

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

黒色系
910
900
1
216-2252
4977720991078

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

茶色系
910
900
1
スモーク透明
215-9086
4977720991115

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

白色/乳白色
910
900
1
乳白半透明
215-7442
4977720991122

1個

3,310( 3,641円 )

1日目

透明/半透明
910
900
2
透明
215-4254
4977720992013

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

白色/乳白色
910
900
2
215-5924
4977720992051

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

黒色系
910
900
2
217-8197
4977720992075

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

茶色系
910
900
2
スモーク透明
215-5905
4977720992112

1個

4,843( 5,327円 )

1日目

白色/乳白色
910
900
2
乳白半透明
215-4319
4977720992129

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

透明/半透明
910
900
2
透明つや消し
217-8200
4977720992136

1個

4,843( 5,327円 )

1日目

透明/半透明
910
900
3
透明
-
-

1個

9,970( 10,967円 )

5日目

白色/乳白色
910
900
3
-
-

1個

8,909( 9,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラフルなエンビ板の樹脂プレート。
【特長】
・様々なカラーバリエーション。
・ラベルの色によって仕分けができ、在庫調べやお客様への対応も素早く可能。
・対薬品性・電気絶縁性に優れている難燃性。
※ユニサンデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
※数量: 1枚からの取り扱いになります。
【用途】
・看板・照明・ディスプレイ・室内装飾・機械カバー・教材。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色、サイズが異なります。
  • 長さ A寸、幅 B寸について±数mmの誤差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニサンデー(エンビ板)

ユニサンデー(エンビ板)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

      発泡スチレンボード[ポリスチレン]

      発泡スチレンボード[ポリスチレン]

        ペットエース

        ペットエース

          スミホリデー(アクリル板・透明系)

          スミホリデー(アクリル板・透明系)

            サンデーシート(硬質塩ビ板)

            サンデーシート(硬質塩ビ板)

              発泡エンビ

              発泡エンビ

                スミホリデー アイテックプラスチック板

                スミホリデー アイテックプラスチック板

                  アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                  アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                    ベークライトプレート 紙系・布系

                    ベークライトプレート 紙系・布系

                      光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                      光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                        メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー ミスミ
                        通常価格 520円 1,201円 410円 1,290円 570円 955円 147円 4,967円 9,750円 - 6,263円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        材質 塩化ビニル 塩化ビニル スチレン PET アクリル 塩化ビニル 塩化ビニル - アクリル ベークライト アクリル
                        グレード スタンダード 耐候 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 耐候 - スタンダード
                        穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - -

                        ユニサンデー(エンビ板)のレビュー

                        評価 4.3 平均満足度:4.3 18件のレビュー
                        樹脂蓋
                        評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                        樹脂で蓋を製作したく、樹脂製の板を探していたので、ちょうど良い物が少量であるので助かります

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        画像処理カメラ囲い
                        評価 4.0満足度:4.02020/12/14
                        画像処理カメラを使用しており、室内照明の外乱光により誤動作が発生したため、カメラ周辺を本商品を用いて囲いました。丈夫で問題なく使用しております。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        フタの自作素材として
                        評価 5.0満足度:5.02020/11/26
                        超音波洗浄機の蓋が無かったので自作するために購入
                        初めは手持ちのアクリル板で作ろうかと思っていたが、
                        アクリルは吸水して反り曲がるので、こちらのエンビ板を購入

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        LED表示パネルに
                        評価 4.0満足度:4.02020/06/12
                        アクリル板を使いたかったのだがグレースモーク(ブルースモーク)が選べなかったので塩ビのグレースモークを使用しました。
                        LEDカバーパネルとして使うならばブラウンスモークよりもグレースモークの方がLED色による影響が少ないので昔からグレースモークを使用しています。
                        アクリルのグレースモークも手配できるようにしていただけると良いのですが。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        手洗い場の水はね対策
                        評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                        作業場の手洗い場が壁に接しており、油汚れ対策として壁面に貼り付けました。加工もし易く、最適な選定でした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました