(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A165-2M
アクリル製無地板 スミホリデー(アクリルバン)

  • 数量スライド割引
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
4,018円
税込単価
4,420円

有色不透明のアクリル材の樹脂プレート。【特長】・ラベルの色によって仕分けが可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

A165-2M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A165-2M の仕様・寸法情報

商品情報

色の種類とサイズが豊富なアクリル板

有色不透明。写真の色と現物にかなりの差異があるので注意。

有色不透明。写真の色と現物にかなりの差異があるので注意。

ラベルの色によって仕分けがしやすい。在庫調べやお客様に素早く対応できる。

ラベルの色によって仕分けがしやすい。在庫調べやお客様に素早く対応できる。

9色から選択可能。蛍光グリーン、緑、ライトブルー、ホワイト、アイボリー、レモン透明、黒、ミラー、黄。

9色から選択可能。蛍光グリーン、緑、ライトブルー、ホワイト、アイボリー、レモン透明、黒、ミラー、黄。

型番リスト

型番
サイズ(板厚)(mm)
サイズ(長手)(mm)
サイズ(短手)(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A165-2M

アイボリー
2
650
545
820-0502
-

1個

4,018( 4,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有色不透明のアクリル材の樹脂プレート。
【特長】
・ラベルの色によって仕分けが可能で、迅速な在庫調べやお客様への対応が可能。
・押出し製法のアクリル板。キャスト製法に比べ厚み精度が高く、溶剤による接着性が良い。
・小判(180x160mm)から大判(1,300x1,100mm)サイズまで用意。
※スミホリデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
※数量: 1枚からの取り扱いになります。
【用途】
・看板、建築資材、ガラスの代用、教材。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により色が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

A165-2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル製無地板の型番A165-2Mのページです。
型番A165-2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル製無地板

アクリル製無地板

    スミホリデー(アクリル板・透明系)

    スミホリデー(アクリル板・透明系)

      ポリカーボネート板透明色

      ポリカーボネート板透明色

        ペットエース

        ペットエース

          ユニサンデー(エンビ板)

          ユニサンデー(エンビ板)

            ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

            ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

              チューコーフロー Gタイプファブリック

              チューコーフロー Gタイプファブリック

                タイバー1000NA UHMW-PE板

                タイバー1000NA UHMW-PE板

                  MC501CD R9板

                  MC501CD R9板

                    スチロールガラスマット板

                    スチロールガラスマット板

                      セミトロンESd520HR PAI板

                      セミトロンESd520HR PAI板

                        テクトロン1000 PPS板

                        テクトロン1000 PPS板

                          MC501CD R2板

                          MC501CD R2板

                            メーカー 中興化成工業 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
                            通常価格 450円 570円 1,987円 1,290円 520円 8,471円 9,219円 50,269円 59,526円 429円 276,481円 508,753円 54,144円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   7日目   4日目~   8日目~   10日目   2日目   10日目   10日目   8日目~  
                            材質 アクリル アクリル ポリカーボネート PET 塩化ビニル ポリカーボネート ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) 超高分子ポリエチレン MCナイロン スチロール PAI PPS MCナイロン
                            グレード スタンダード スタンダード 耐衝撃 スタンダード スタンダード 耐衝撃 スタンダード スタンダード 導電 耐候 帯電防止 スタンダード 導電
                            穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し

                            アクリル製無地板のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            開閉カバー
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/31
                            2mm厚の320×545に蝶番をつけてと思ったんですが反りました。
                            長さ300mm超えると2、3mmだとフレーム必要かも。
                            もっと小判なら問題ないでしょうけど


                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/26
                            3mmの大きな板材を探してたらこれを見つけました。現状の検索方法は材料を指定してからサイズを選ぶ方法かと思いますが、材料は何でもよくサイズから探したいものが良くあるのでサイズから検索できるようにして頂けるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバー部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/25
                            治具のカバー部品に使用しました。
                            当日発送で、納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品切削
                            評価 3.0満足度:3.02016/11/24
                            使用感は問題ないのですが、厚みt2mmのを頼んだときにt1.8mmだったのでそれだけが頼む時に気をつけないといけないかと。
                            実際にはt1.8mm欲しかったので今回は問題になりませんでしたが。
                            多少の厚みの±があるのは知っていますが出来ればプラスの方向で違ったほうが頼む時に安心かと。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            遮光板として使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/19
                            問題なく使えます。ただ160mm以下のサイズがあればもっと便利になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A068-2UL
                            A068-3BL
                            A165-2UL
                            A165-3L
                            A165-3SS
                            A165-3UL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ(板厚)
                            (mm)
                            サイズ(長手)
                            (mm)
                            サイズ(短手)
                            (mm)
                            トラスココード

                            11,381円

                            ( 12,519円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10白色/乳白色2約1300約1100001-4770

                            13,805円

                            ( 15,186円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -白色/乳白色3約1860約930-

                            13,200円

                            ( 14,520円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -アイボリー2約1300約1100-

                            9,625円

                            ( 10,588円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -アイボリー3約1100約650820-0506

                            1,251円

                            ( 1,376円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -アイボリー3320180820-0509

                            13,388円

                            ( 14,727円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -アイボリー3約1300約1100-

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました