ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
型番 | 仕様 | 荷重方向 | 軌道輪形状 | 軌道輪列数 | 内外輪材質 | 転動体材質 | 外輪タイプ | サイズ規格 | 内径 d | 外径 D | 幅 B | 基本定格荷重 動定格 | 基本定格荷重 静定格 | 外輪 | 精度(JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ207EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ35 | φ72 | 17mm | 48700N | 48200N | 外輪付き | 等級0 |
NJ205EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ25 | φ52 | 15mm | 28700N | 27000N | 外輪付き | 等級0 |
NJ209EM-H | 標準 | ラジアル | 円筒ころ | 単列 | GCr15 | GCr15 | フラット | メートル系 | φ45 | φ85 | 19mm | 61300N | 64100N | 外輪付き | 等級0 |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1950年創業のHRBのベアリングは、自動車、電気機器、工作機械、航空機など幅広い用途で採用されています。中国三大ベアリングメーカーの一つに数えられています。
※インナーとアウター分離型です。
Loading...
NJ205EM-Hで型番確定
円筒ころ軸受 NJ2□□EM-Hの型番NJ205EM-Hのページです。
型番NJ205EM-Hに関する仕様情報を記載しております。