(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10Y-HN-20
鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN セイドウ Yカタストレーナ10K 10Y-HN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN 10Y-HN-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,205円
税込単価
12,326円

【特長】・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    Y形
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高許容圧力(MPa):
    1
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.0

型番

10Y-HN-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10Y-HN-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10Y-HN-20

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

11,205( 12,326円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。
・Oリング付管端コアを採用:鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。

Loading...

10Y-HN-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HNの型番10Y-HN-20のページです。
型番10Y-HN-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN

      10K型 鉛フリー青銅Y形ストレーナ(JV5)

      10K型 鉛フリー青銅Y形ストレーナ(JV5)

        鋳鉄製Y形ストレーナ YF

        鋳鉄製Y形ストレーナ YF

          ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

          ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

            150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

            150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

              ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S

              ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S

                鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

                鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

                  U形ストレーナ SU-20シリーズ

                  U形ストレーナ SU-20シリーズ

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                    10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                      青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

                      青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

                        Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                        Y形ストレーナ SY-17シリーズ

                          ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

                          ステンレス製Y形ストレーナ YKL13F/YKL14F

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ ワシノ機器 キッツ 東洋バルヴ ワシノ機器 ワシノ機器 ヨシタケ 東洋バルヴ キッツ ヨシタケ ワシノ機器
                            通常価格 8,662円 8,662円 5,436円 9,830円 8,495円 4,997円 9,771円 6,541円 35,899円 24,595円 3,297円 8,674円 25,921円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / その他 -
                            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 U形 Y形 Y形 Y形 Y形
                            呼び圧力 10K 10K 10K - 20K 150 - - - 10K 150型(10K) - -
                            本体材質 青銅 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) FC200(鋳鉄) - CAC青銅鋳物 - - 球状黒鉛鋳鉄 FCD-S 青銅 ステンレス鋳鋼 -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc フランジ形(JIS 10K-FF) Rc Rc ねじ込みRc(PT) ねじ込みRc(PT) フランジ フランジ Rc Rc フランジ形(JIS 10K-RF)

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10Y-HN-15
                            10Y-HN-25
                            10Y-HN-32
                            10Y-HN-40
                            10Y-HN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            8,662円

                            ( 9,528円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            17,118円

                            ( 18,830円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            24,578円

                            ( 27,036円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            29,407円

                            ( 32,348円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            47,401円

                            ( 52,141円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました