(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,989円
税込単価
13,188円

【特長】・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    Y形
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高許容圧力(MPa):
    1
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0

型番

10Y-CN-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • JV 5
  • 給水器具 認証登録品
  • 標準品のスクリーンは約10メッシュ相当の多孔板。特殊メッシュ仕様。
 

最高許容圧力

  • 40℃以下の脈動水1.0
  • 40℃以下の静流水1.0

規格表

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給水用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-CN 規格表01

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10Y-CN-20

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

11,989( 13,188円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。
・Oリング付管端コアを採用:鋼管内径は製造公差上の大小があります。
・そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。

カタログ

 

Loading...

10Y-CN-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CNの型番10Y-CN-20のページです。
型番10Y-CN-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング) Y形ストレーナ10K 10Y-HN

      150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

      150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

        150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

        150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

          青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

          青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み

            クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

            クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

              16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

              16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                  ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S

                  ステンレス製Y形ストレーナ YK13S/YK14S

                    10K型 鉛フリー青銅Y形ストレーナ(JV5)

                    10K型 鉛フリー青銅Y形ストレーナ(JV5)

                      ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

                        Y形ストレーナ SY-9シリーズ

                        Y形ストレーナ SY-9シリーズ

                          ストレーナ YM1型

                          ストレーナ YM1型

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ワシノ機器 東洋バルヴ キッツ ヨシタケ ミヤワキ
                            通常価格 8,662円 8,662円 7,379円 4,997円 3,297円 12,324円 8,597円 14,768円 9,771円 5,436円 8,495円 39,558円 3,182円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目  
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / その他
                            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形
                            呼び圧力 10K 10K 150 150 150型(10K) 20K 16K 16K - 10K 20K - -
                            本体材質 青銅 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC青銅鋳物 青銅 SCS13A FCD-S FCD-S - CAC911(鉛レス青銅鋳物) - 球状黒鉛鋳鉄 FCD450
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc フランジ ねじ込みRc(PT) Rc Rc Rc Rc

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10Y-CN-15
                            10Y-CN-25
                            10Y-CN-32
                            10Y-CN-40
                            10Y-CN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            8,662円

                            ( 9,528円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            17,118円

                            ( 18,830円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            24,578円

                            ( 27,036円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            29,407円

                            ( 32,348円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            47,401円

                            ( 52,141円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました