(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-65A
青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC セイドウ スイングチェッキ125カタ BC

青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC BC-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,989円
税込単価
59,388円

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の青銅バルブ スイングチェ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / 蒸気
  • 呼び圧力:
    125型
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.2
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の油・空気・脈動水)(MPa):
    0.88
  • 最高許容圧力 詳細(飽和蒸気)(MPa):
    0.5
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    1.2

型番

BC-65A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BC-65A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

最高許容圧力

  • 120℃以下の油・空気・脈動水…0.88
  • 飽和蒸気…0.5
  • 120℃以下の静流水…1.2

規格表

BCタイプ

呼び径LH
1/2155536
3/4206542
1257550
1 1/4329059
1 1/24010064
25012076
2 1/26514888
38016596

※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-65A

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)

1個

53,989( 59,388円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の青銅バルブ スイングチェッキ125型BC。

カタログ

 

BC-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅バルブ スイングチェッキ125型 BCの型番BC-65Aのページです。
型番BC-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC

青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC

    青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み

    青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み

      青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

      青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

        125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

        125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

          青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

          青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

            青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

            青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

              青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み

              青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み

                青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                    125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                    125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                      125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                      125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

                            メーカー 大和バルブ キッツ キッツ 東洋バルヴ キッツ 大和バルブ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ
                            通常価格 5,316円 2,997円 3,238円 3,656円 17,502円 7,582円 2,719円 4,096円 11,650円 4,826円 6,142円 40,794円 24,711円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 125型 125型 125型 125 10K 10K 150型 10K 10K 125 125 10K 10K
                            本体材質 青銅 青銅 青銅 CAC(青銅鋳物) 青銅 青銅 青銅 青銅 SCS14A CAC406 CAC406 SCS14A SCS13A
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc フランジ Rc Rc Rc Rc Rc Rc フランジ フランジ

                            青銅バルブ スイングチェッキ125型 BCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC-15A
                            BC-20A
                            BC-32A
                            BC-40A
                            BC-50A
                            BC-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            5,316円

                            ( 5,848円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            6,778円

                            ( 7,456円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            14,792円

                            ( 16,271円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            19,173円

                            ( 21,090円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            31,276円

                            ( 34,404円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            72,916円

                            ( 80,208円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3B(80A)3B(80A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました