(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B10C-20A
青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C セイドウ スイングチェッキJIS10K B10C

青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C B10C-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,541円
税込単価
10,495円

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の青銅バルブ スイングチェ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / 蒸気
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の油・空気・脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(飽和蒸気)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    1.4

型番

B10C-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B10C-20A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

最高許容圧力

  • 120℃以下の油・空気・脈動水…1.0
  • 飽和蒸気…1.0
  • 120℃以下の静流水…1.4

規格表

B10Cタイプ

呼び径LH
1/2156538
3/4208046
1259053
1 1/43210563
1 1/24012072
25014086

※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B10C-20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

9,541( 10,495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C
・材質:青銅
・種類:スイング式
・使用流体:水、空気、油、蒸気

カタログ

 

Loading...

B10C-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10Cの型番B10C-20Aのページです。
型番B10C-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

          125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

          125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

            青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC

            青銅バルブ スイングチェッキ125型 BC

              J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

              J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

                150E型 青銅ねじ込み形リフトチェッキバルブ

                150E型 青銅ねじ込み形リフトチェッキバルブ

                  クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                  クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                    10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫

                    10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫

                      J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)

                      J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)

                        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ
                            通常価格 7,582円 9,498円 10,223円 10,223円 3,656円 5,316円 5,139円 3,997円 10,377円 5,997円 7,689円 11,650円 7,961円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 125 125型 10K 150 10K 10K 10K 10K 10K
                            本体材質 青銅 青銅 青銅 青銅 CAC(青銅鋳物) 青銅 CAC911 CAC(青銅鋳物) SCS13A CAC406 CAC911 SCS14A SCS13A
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc

                            青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B10C-15A
                            B10C-25A
                            B10C-32A
                            B10C-40A
                            B10C-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            7,582円

                            ( 8,340円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            13,803円

                            ( 15,183円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            24,405円

                            ( 26,846円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            29,717円

                            ( 32,689円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            47,682円

                            ( 52,450円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました