(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B10CN-50
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN セイドウ スイングチェッキバルブB10CN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN B10CN-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,567円
税込単価
65,524円

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の鉛カットバルブ 新浸出基...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / 蒸気
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の油・空気・脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(飽和蒸気)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    1.4

型番

B10CN-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B10CN-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B10CN-50

2B(50A)
2B(50A)

1個

59,567( 65,524円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN。
・材質:青銅
・種類:スイング式
・使用流体:水、空気、油、蒸気

Loading...

B10CN-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CNの型番B10CN-50のページです。
型番B10CN-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

    青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

    青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

      青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

      青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

        ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

          青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

          青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

            ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

            ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブフランジ

              ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

              ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブフランジ

                クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ

                クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ

                  スイングチャッキバルブ 青銅製

                  スイングチャッキバルブ 青銅製

                    10K型 鉛フリー青銅ウエハー形ウイングチェッキバルブ (水撃吸収式)

                    10K型 鉛フリー青銅ウエハー形ウイングチェッキバルブ (水撃吸収式)

                      青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み

                      青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み

                        リフトチャッキバルブ

                        リフトチャッキバルブ

                          青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

                          青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ エスコ 東洋バルヴ キッツ エスコ キッツ
                            通常価格 9,498円 7,582円 17,502円 11,650円 4,096円 24,711円 40,794円 29,970円 5,496円 58,042円 2,997円 11,630円 3,238円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   2日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            種類 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 ウエハー形 スイング式 リフト式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / その他
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - 10K 125型 10K 125型
                            本体材質 青銅 青銅 青銅 SCS14A 青銅 SCS13A SCS14A SCS13A 青銅 CAC911 青銅 ステンレス 青銅
                            供給側 接続種類 Rc Rc フランジ Rc Rc フランジ フランジ フランジ Rc(R) フランジ Rc Rc(R) Rc

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B10CN-15
                            B10CN-20
                            B10CN-25
                            B10CN-32
                            B10CN-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            9,498円

                            ( 10,448円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            12,037円

                            ( 13,241円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            17,415円

                            ( 19,157円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            30,116円

                            ( 33,128円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            37,013円

                            ( 40,714円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました