(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10C-HN-15
鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K セイドウ スイングチェッキバルブ10C-HN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K 10C-HN-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,223円
税込単価
11,245円

【特長】・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 最高許容圧力 詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.0

型番

10C-HN-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10C-HN-15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • JV 5
  • 給水器具 認証登録品
 

最高許容圧力

  • 85℃以下の脈動水1.0
  • 85℃以下の静流水1.0

規格表

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) スイングチェッキバルブ10K 10C-HN 規格表01

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10C-HN-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

10,223( 11,245円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。
・Oリング付管端コアを採用:鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。

カタログ

 

10C-HN-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10Kの型番10C-HN-15のページです。
型番10C-HN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

        青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

        青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

          CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

          CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

            J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

            J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

              エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

              エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

                10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

                  チェック弁CVFFシリーズ

                  チェック弁CVFFシリーズ

                    チェック継手 CSB

                    チェック継手 CSB

                      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

                      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

                        青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

                        青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

                          チェック弁CVPFシリーズ

                          チェック弁CVPFシリーズ

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ キッツ ベン 東洋バルヴ 積水化学工業 東洋バルヴ CDC コーヨー 大和バルブ 大和バルブ CDC
                            通常価格 10,223円 10,223円 12,671円 4,397円 23,009円 5,139円 4,723円 24,923円 15,214円 1,389円 9,498円 7,582円 14,277円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 スイング式 スイング式 ハンマレス式 スイング式 その他 スイング式 ボールチャッキ ウエハー形 - ばね式(インライン) スイング式 スイング式 -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 非腐食性流体 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 空気 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 空気
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 規格なし 10K 規格なし 10K - 規格なし・その他 10K 10K -
                            本体材質 青銅 青銅 青銅 青銅 CAC406 CAC911 PVC FC250 - C3604 青銅 青銅 -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc JIS Rc Rc - フランジ - Rc Rc Rc -

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10C-HN-20
                            10C-HN-25
                            10C-HN-32
                            10C-HN-40
                            10C-HN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            12,930円

                            ( 14,223円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            18,840円

                            ( 20,724円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            32,841円

                            ( 36,125円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            39,818円

                            ( 43,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            64,270円

                            ( 70,697円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました