(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-CN-25
鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K セイドウ ハンマレスチェッキ10K HC-CN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K HC-CN-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,419円
税込単価
21,361円

【特長】・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンマレス式
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0

型番

HC-CN-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HC-CN-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-CN-25

1B(25A)
1B(25A)

1個

19,419( 21,361円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。
・Oリング付管端コアを採用:鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。

HC-CN-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10Kの型番HC-CN-25のページです。
型番HC-CN-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

    エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

    エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

      逆止弁(インラインチャッキ)[水・温水用] CV5R型

      逆止弁(インラインチャッキ)[水・温水用] CV5R型

        125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

        125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

            ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

            ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

              クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

              クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

                逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型

                逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型

                  青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                  青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                    J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

                    J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

                      ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型

                      ステンレス製スイングチャッキバルブ SVC型・SVC2型

                        ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                            メーカー 大和バルブ 積水化学工業 ミヤワキ 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ ミヤワキ キッツ 東洋バルヴ オンダ製作所 キッツ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 12,671円 4,723円 14,529円 3,656円 11,650円 7,961円 10,377円 9,420円 4,096円 5,139円 4,196円 10,415円 4,319円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ハンマレス式 ボールチャッキ ばね式(インライン) スイング式 スイング式 スイング式 スイング式 ばね式(インライン) リフト式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 規格なし 規格なし・その他 125 10K 10K 10K 規格なし・その他 10K 10K 200psi 20K 10K
                            本体材質 青銅 PVC SCS13A CAC(青銅鋳物) SCS14A SCS13A SCS13A SCS13A 青銅 CAC911 - ダクタイル FCMB-S35
                            供給側 接続種類 Rc - Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rcねじ Rc Rc(ねじこみ形)

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-CN-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            12,671円

                            ( 13,938円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました