(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10C-CN-25
鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K セイドウ スイングチェッキ10K 10C-CN

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K 10C-CN-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,840円
税込単価
20,724円

【特長】・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0

型番

10C-CN-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10C-CN-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10C-CN-25

1B(25A)
1B(25A)

1個

18,840( 20,724円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。
・Oリング付管端コアを採用:鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。

10C-CN-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10Kの型番10C-CN-25のページです。
型番10C-CN-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10K

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) ハンマレスチェッキ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給湯用コアリング)スイングチェッキバルブ10K

        青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

        青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

          CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

          CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

            J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

            J10K型 鉛フリー青銅スイングチェッキバルブ(JV5)

              エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

              エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

                鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

                鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN

                  ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                  ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                    青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                    青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ

                      ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                        青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

                        青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C

                          10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

                          10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ キッツ ベン 東洋バルヴ 積水化学工業 大和バルブ キッツ キッツ キッツ 大和バルブ 東洋バルヴ
                            通常価格 10,223円 12,671円 10,223円 4,397円 23,009円 5,139円 4,723円 9,498円 3,261円 17,502円 7,961円 7,582円 24,923円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 スイング式 ハンマレス式 スイング式 スイング式 その他 スイング式 ボールチャッキ スイング式 リフト式 スイング式 スイング式 スイング式 ウエハー形
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 非腐食性流体 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 規格なし 10K 規格なし 10K 10K 10K 10K 10K 10K
                            本体材質 青銅 青銅 青銅 青銅 CAC406 CAC911 PVC 青銅 ダクタイル 青銅 SCS13A 青銅 FC250
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc JIS Rc Rc - Rc Rc フランジ Rc Rc フランジ

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング) スイングチェッキ10Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10C-CN-15
                            10C-CN-20
                            10C-CN-32
                            10C-CN-40
                            10C-CN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            10,223円

                            ( 11,245円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            12,930円

                            ( 14,223円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            32,841円

                            ( 36,125円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            39,818円

                            ( 43,800円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            64,270円

                            ( 70,697円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました