(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LIG-15
青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG セイドウ オウドウゲートバルブLIG

青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG LIG-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,982円
税込単価
4,380円

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の青銅・黄銅バルブ ゲート...

詳細情報を確認する

型番

LIG-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LIG-15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質

黄銅鋳物

最高許容圧力

  • 100℃以下の油・空気・脈動水:0.88
  • 100℃以下の静流水:1.2

備考

自社認証品

規格表

LIGタイプ

呼び径LHD
1/215437257
3/420478457
12553.59867
1 1/43260.511677
1 1/2406512577
25071.515392
2 1/26589186105
380101222130

※蒸気には、ダクタイル製品をお勧めします。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LIG-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
43
72
57

1個

3,982( 4,380円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大和バルブ製の青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型LIG。

カタログ

 

Loading...

LIG-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIGの型番LIG-15のページです。
型番LIG-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG

青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG

    クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

    クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

      125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

      125E型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

        MKソルダーゲートバルブ CMG125

        MKソルダーゲートバルブ CMG125

          青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

          青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

            125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

            125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

              125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

              125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                  コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                  コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                    125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                    125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                      青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み

                        黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

                        黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

                          150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                          150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                            メーカー 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ミヤコ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 3,982円 12,140円 3,597円 1,982円 2,392円 4,597円 2,851円 4,297円 12,154円 4,297円 5,397円 2,017円 7,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 SCS13A CAC406 青銅製 - CAC406(鉛除去処理) C3771BE CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC青銅鋳物 青銅 C3771BE CAC青銅鋳物
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 油 水 / 蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 飽和蒸気
                            クラス 125型 10K 125型 10K 125型 125型 125型 125型 10K 125型 - 125型 150型
                            ゲートバルブ種類 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ式 - 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 - 内ねじ式 -

                            青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LIG
                            LIG-20
                            LIG-32
                            LIG-40
                            LIG-50
                            LIG-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            4,999円

                            ( 5,499円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4B(20A)3/4B(20A)478457

                            9,309円

                            ( 10,240円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)60.511677

                            13,550円

                            ( 14,905円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)6512577

                            17,112円

                            ( 18,823円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)71.515392

                            36,796円

                            ( 40,476円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)89186105

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました