(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B10EGN-20
ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型) ゲートバルブ10K B10EGN

ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型) B10EGN-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,631円
税込単価
17,194円

【特長】・ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発さ...

詳細情報を確認する

型番

B10EGN-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B10EGN-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

適用流体水道水、清水
最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲0~45℃
試験圧力弁箱(水圧):2.1MPa
弁座(水圧):1.54MPa
適応管種水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP (JIS K 6742)
硬質ポリ塩化ビニル管 VP (JIS K 6741)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP(JIS K 6742)

規格表

B10EGNタイプ

呼び径LHD
1/2B13A108134.555
3/42013415970
12515218980

使用例

従来の施工方法

新しい施工方法

ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型) 関連画像
ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型) 関連画像

型番リスト

型番
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B10EGN-20

134
159
70
20A

1個

15,631( 17,194円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。
・「金属おねじ付バルブソケット(JISK6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁(JISB2011)」が一体となった。
・「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。
・バルブソケットが不要!バルブソケット2個の他、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
・施工時間が大幅短縮!シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
・狭い場所でも簡単施工!ねじ込み作業は一切不要。接着するだけです。
・漏水原因箇所が減少!バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
【用途】
・水道用給水ライン。
・空調・衛生配管ライン。
・機械の冷却・循環ライン。
・プール水配管ライン。
・プラント配管ライン。
・農業用配水ライン。

カタログ

 

B10EGN-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)の型番B10EGN-20のページです。
型番B10EGN-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)

ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)

    鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGN

    鉛カットバルブ新浸出基準対応製品 ダイレクト弁 埋設用ゲート10K B10EMGN

      MKゲートバルブ MG125

      MKゲートバルブ MG125

        10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

        10K型 鉛フリー青銅ソケット形仕切弁

          クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

          クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

            コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

            コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

              ステンレス配管用 メカニカル継手 ゲートバルブ

              ステンレス配管用 メカニカル継手 ゲートバルブ

                125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                  クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

                  クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)

                    2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                    2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                      10K ゲートバルブ

                      10K ゲートバルブ

                        コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                        コアタイトバルブ J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)

                          10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                          10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東亜バルブ工業 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 12,245円 13,622円 1,824円 12,217円 14,383円 4,983円 15,212円 4,297円 12,140円 16,368円 6,978円 12,154円 8,405円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   3日目   2日目~   3日目   4日目   2日目~   3日目~   4日目~   3日目~   2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 青銅 青銅 黄銅製 CAC911(鉛レス青銅鋳物) SCS13A CAC911(鉛レス青銅鋳物) ステンレス CAC406 SCS13A FCD-S ステンレス CAC911(鉛レス青銅鋳物) FCD-S
                            使用流体 水 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            クラス 10K 10K 10K 10K 10K 10K - 125型 10K - 10K 10K 10K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ式 - 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 - -

                            ダイレクト弁 ゲートバルブ10K(B10EGN型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B10EGN-15
                            B10EGN-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            呼び径

                            12,245円

                            ( 13,470円 )
                            1個 -

                            5日目

                            108134.55513A

                            22,435円

                            ( 24,679円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1521898025A

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました