(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10G-CN-32
青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型) セイドウ ゲートバルブ10K 10G-CN

青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型) 10G-CN-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,702円
税込単価
40,372円

【特長】・赤水をストップ。コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    青銅
  • 使用流体:
  • クラス:
    10K
  • ゲートバルブ種類:
    内ねじ弁棒上昇式
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    塩ビ・ポリ
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    1.0
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.0

型番

10G-CN-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10G-CN-32 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

最高許容圧力

  • 40℃以下の脈動水…1.0
  • 40℃以下の静流水…1.0

規格表

10G-CNタイプ

呼び径LHD
1/21564135.555
3/4207215970
1258318980
1 1/4329221790
1 1/24093251100
250106303110

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」の規定に適合します。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10G-CN-32

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
92
217
90

1個

36,702( 40,372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ。コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。
・Oリング付管端コアを採用。鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。

カタログ

 

10G-CN-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型)の型番10G-CN-32のページです。
型番10G-CN-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型)

青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型)

    J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

    J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

      鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN

      鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-HN

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-HN

          J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

          J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

            青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

            青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

              青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

              青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                  J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                  J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                    125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                    125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN

                      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN

                        J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                            メーカー 大和バルブ 東洋バルヴ 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 12,005円 7,143円 8,538円 8,538円 7,112円 3,508円 5,096円 7,897円 5,397円 4,297円 12,005円 6,954円 5,133円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 青銅 CAC406 青銅 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC406 CAC青銅鋳物 CAC406 CAC青銅鋳物 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物)
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気
                            クラス 10K 10K 5K 5K 10K 5K 10K 150型 5K 125型 10K 10K 5K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ弁棒上昇式 - 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 - - 内ねじ式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ式 -

                            青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10G-CN
                            10G-CN-15
                            10G-CN-20
                            10G-CN-25
                            10G-CN-40
                            10G-CN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            12,005円

                            ( 13,206円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)64135.555

                            17,356円

                            ( 19,092円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)7215970

                            23,553円

                            ( 25,908円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)1B(25A)8318980

                            49,670円

                            ( 54,637円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)93251100

                            71,648円

                            ( 78,813円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)2B(50A)106303110

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました