(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5G-CN-15
鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN セイドウ ゲートバルブ5K 5G-CN

鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN 5G-CN-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,538円
税込単価
9,392円

【特長】・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニン...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    青銅
  • 使用流体:
  • クラス:
    5K
  • ゲートバルブ種類:
    内ねじ弁棒上昇式
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    塩ビ・ポリ
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の脈動水)(MPa):
    0.5
  • 最高許容圧力 詳細(40℃以下の静流水)(MPa):
    0.7
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 最高許容圧力(MPa):
    0.7

型番

5G-CN-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

5G-CN-15の仕様・寸法情報

本体形状ストレート本体材質青銅
使用流体クラス5K
ゲートバルブ種類[内ねじ式] 内ねじ弁棒上昇式供給側 接続種類Rc
供給側 配管ねじの呼び1/2B(15A)制御側 接続種類Rc
制御側 配管ねじの呼び1/2B(15A)ハンドル形状丸形ハンドル
本体ライニング[塩ビ] 塩ビ・ポリ長さ L(mm)63
高さ H(mm)134.5ハンドル径 D(φ)55
操作方式手動式最高許容圧力 詳細(40℃以下の脈動水)(MPa)0.5
最高許容圧力 詳細(40℃以下の静流水)(MPa)0.7最高使用温度(℃)40
最高許容圧力(MPa)0.7 - -

商品情報

外形図

鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN 外形図

製品仕様

品種ゲートバルブ
クラス5K
製品記号5G-CN
最高許容圧力40℃以下の脈動水0.5MPa
40℃以下の静流水0.7MPa
本体材質青銅

規格表

鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5G-CN-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
63
134.5
55

1個

8,538( 9,392円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤水をストップ:コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します
・Oリング付管端コアを採用:鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します
・コア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です
・ねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CNの型番5G-CN-15のページです。
型番5G-CN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN

鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-HN

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-HN

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ(給湯用コアリング) ゲートバルブ10K 10G-HN

        青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型)

        青銅バルブ(給水用コアリング) ゲートバルブ10K(10G-CN型)

          J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

          J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

            J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

            J10K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

              青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

              青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

                青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み

                  J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                  J5K 青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                    J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                    J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                      J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                      J5K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                        J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J10K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J10K 鉛フリー青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 8,538円 8,538円 12,005円 12,005円 7,112円 7,143円 5,096円 3,508円 5,397円 6,954円 5,431円 5,133円 5,724円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目~   3日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目   2日目~   2日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 青銅 青銅 青銅 青銅 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 CAC406 CAC406 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC911(鉛レス青銅鋳物)
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            クラス 5K 5K 10K 10K 10K 10K 10K 5K 5K 10K 5K 5K 10K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ弁棒上昇式 内ねじ式 - 内ねじ式 内ねじ式 - 内ねじ式 - - -

                            鉛カット 新浸出基準対応製品 青銅製(給水用コアリング) ゲートバルブ5K 5G-CNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5G-CN-20
                            5G-CN-25
                            5G-CN-32
                            5G-CN-40
                            5G-CN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            11,386円

                            ( 12,525円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)7015263

                            15,555円

                            ( 17,111円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)80177.570

                            26,415円

                            ( 29,057円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8921380

                            34,979円

                            ( 38,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)90241.590

                            53,131円

                            ( 58,444円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)103291.5110
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト