(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,173円
税込単価
13,390円

【特長】・給水・給湯ラインに使用される場合は、ロングネックボールバルブ(VLY...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC406
  • 使用流体:
  • クラス:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 一次側(供給側) 接続種類 A:
    Rc
  • 二次側(制御側) 接続種類 D:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバーハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(85℃以下の脈動水)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(85℃以下の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の静流水)(MPa):
    0.7
  • シート材質:
    PTFE
  • 最高使用温度(℃):
    120
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.4

型番

VLYSN-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLYSN-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
60
77
85

1個

12,173( 13,390円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水・給湯ラインに使用される場合は、ロングネックボールバルブ(VLYSN,VLCSN,VLHSN,VLPTSN)をご採用ください

VLYSN-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSNの型番VLYSN-15のページです。
型番VLYSN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSN

    青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

    青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

      青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

      青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

        ボールバルブ(フルボア) 65140113R

        ボールバルブ(フルボア) 65140113R

          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

            ボールバルブ(フルボア) 65140125R

            ボールバルブ(フルボア) 65140125R

              10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

              10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                  ステンレスボールバルブ 65105113

                  ステンレスボールバルブ 65105113

                    黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                    黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                      ステンレスボールバルブ

                      ステンレスボールバルブ

                        ボールバルブ 65100113

                        ボールバルブ 65100113

                          ボールバルブ

                          ボールバルブ

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ キッツ カクダイ 東洋バルヴ カクダイ 東洋バルヴ 東洋バルヴ カクダイ キッツ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 12,173円 9,593円 5,339円 3,418円 5,962円 5,823円 6,352円 6,284円 3,089円 3,597円 3,833円 3,834円 3,465円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   2日目~   7日目   2日目~   7日目   3日目~   2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート
                            本体材質 CAC406 CAC406 CAC406 - CAC406 - CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 - 黄銅 ステンレス - 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス - 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 - 水 / 空気 / 油 / ガス - ガス 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油
                            クラス 10K 400型 400型 - 400型 - 10K 10K - - - - -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - - - - フルボア - スタンダードボア レデューストボア - -

                            鉛カット青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネック 10K VLYSNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VLYSN-20
                            VLYSN-25
                            VLYSN-32
                            VLYSN-40
                            VLYSN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            15,552円

                            ( 17,107円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)66.58085

                            21,987円

                            ( 24,186円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)8185.5115

                            32,252円

                            ( 35,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)90.598115

                            42,348円

                            ( 46,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)98103.5115

                            61,493円

                            ( 67,642円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)117111.5130

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました