(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VLYS-15
青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS セイドウロングネックボールバルブVLYS

青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS VLYS-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,593円
税込単価
10,552円

【特長】・ボールバルブの口径の呼び方は、バルブの呼び径に対しての実口径の大きさ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    CAC406
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • クラス:
    400型
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 一次側(供給側) 接続種類 A:
    Rc
  • 二次側(制御側) 接続種類 D:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバーハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(85℃以下の静流水・油)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力 詳細(85℃以下の脈動水・油・空気)(MPa):
    1.0
  • 最高許容圧力 詳細(常温の静流水・油)(MPa):
    2.8
  • 最高許容圧力 詳細(120℃以下の静流水・油)(MPa):
    0.7
  • シート材質:
    ふっ素樹脂
  • 最高使用温度(℃):
    120
  • 最高許容圧力(MPa):
    2.8

型番

VLYS-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VLYS-15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ボールバルブ口径(ボア)について

ボールバルブの口径の呼び方は、バルブの呼び径に対して実口径の大きさにより、3つあります。

  • フルボア
    呼び径と同じサイズの口径
  • スタンダートボア
    呼び径に対して、一段落ちの口径
  • レデュースボア
    呼び径に対して、二段落ちの口径

例)

バルブ呼び径実口径呼び方
1B(25A)25Aフルボア
20Aスタンダードボア
15Aレデュースボア

規格表

VLYS

VLPTS

呼び径LHD
1/2 B607785
3/466.58085
18185.5115
1 1/490.598115
1 1/298103.5115
2117111.5130
呼び径LHD
1/2 B607775
3/466.58075
18185.595
1 1/490.59895
1 1/298103.595
2117113.5120
最高許容圧力常温の清流水・油:2.8
85℃以下の清流水・油:1.4
85℃以下の脈流水・油・空気:1.0
120℃以下の清流水・油:0.7
備考ボディ材料:CAC406
ボール材料:SUS304
シート材料:ふっ素樹脂
最高許容圧力常温の清流水・油:2.8
85℃以下の清流水・油:1.4
85℃以下の脈流水・油・空気:1.0
120℃以下の清流水・油:0.7
備考ボディ材料:CAC406
ボール材料:SUS304
シート材料:ふっ素樹脂

給水・給湯ラインに使用される場合は、ロングネックバルブ(LV YSN、VLCSN、VLHSN、VLPTSN)をご採用ください。

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLYS-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
60
77
85

1個

9,593( 10,552円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブの口径の呼び方は、バルブの呼び径に対しての実口径の大きさにより、3つあります。
・フルボア:呼び径と同じサイズの口径。
・スタンダードボア:呼び径に対して、一段落ちの口径。
・レデューストボア:呼び径に対して、二段落ちの口径。

カタログ

 

VLYS-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYSの型番VLYS-15のページです。
型番VLYS-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

    FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

    FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

      100型 ハンドルコック(青銅)

      100型 ハンドルコック(青銅)

        800型 レデュースドボアボールバルブ

        800型 レデュースドボアボールバルブ

          アダプターボールバルブ

          アダプターボールバルブ

            ボールバルブ フランジボールバルブ

            ボールバルブ フランジボールバルブ

              青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

              青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                  ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                  ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                    ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル

                    ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル

                      鋳鉄製 コック用ハンドル

                      鋳鉄製 コック用ハンドル

                        三方ボールバルブ フルボア型

                        三方ボールバルブ フルボア型

                          FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル

                          FF型(フルボア)ボールバルブ フルボール オレンジTハンドル

                            メーカー 大和バルブ オンダ製作所 東亜バルブ工業 東亜バルブ工業 オンダ製作所 ミスミ キッツ エスコ キッツ オンダ製作所 東亜バルブ工業 エスコ オンダ製作所
                            通常価格 9,593円 1,609円 2,983円 1,948円 2,158円 8,090円 8,428円 4,296円 2,923円 1,864円 1,438円 6,271円 1,497円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ 横形3方向 ストレート ストレート ストレート - 横形3方向 ストレート
                            本体材質 CAC406 C3771BE 青銅 ステンレス C3604BD SCS13A CAC 黄銅 FCD-S C3771BE/C3604BD 鋳鉄 黄銅 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気 冷温水 / エアー / 油 - 水 / 空気 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
                            クラス 400型 - 100型 800型 - 10K 400型 - 400型 - - - -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア フルボア スタンダードボア スタンダードボア - フルボア スタンダードボア フルボア レデューストボア フルボア - フルボア フルボア

                            青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VLYS-20
                            VLYS-25
                            VLYS-32
                            VLYS-40
                            VLYS-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            12,315円

                            ( 13,547円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)66.58085

                            17,158円

                            ( 18,874円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)8185.5115

                            25,438円

                            ( 27,982円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)90.598115

                            33,529円

                            ( 36,882円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)98103.5115

                            48,599円

                            ( 53,459円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)117111.5130

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました