(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSGB-C-15
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C オウドウバルブ Eボール10K HSGB-C

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C HSGB-C-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

【特長】・コンパクトで省スペース。・ハンドルを外してラクラク施工。・T型ハンド...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
  • クラス:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 一次側(供給側) 接続種類 A:
    Rc
  • 二次側(制御側) 接続種類 D:
    G
  • ハンドル形状:
    T形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 高さ H(mm):
    50.2
  • ハンドル径 D(φ):
    41
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(0~40℃の水)(MPa):
    1.0
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.0

型番

HSGB-C-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HSGB-C-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSGB-C-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
79.6

1個

8,180( 8,998円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで省スペース。
・ハンドルを外してラクラク施工。
・T型ハンドルでラクラク操作。
・配管長さは従来のタイプの約1/3以下、高さは約1/2以下のコンパクトさで、省スペース配管が可能です。
・ハンドルを簡単に外すことができ、「薄型給湯機への取り付け」や「保温作業」が容易に行えます。
・T型ハンドルを90度回転させるだけ。
・で、簡単に開閉することができます

Loading...

HSGB-C-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-Cの型番HSGB-C-15のページです。
型番HSGB-C-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

          逆止弁付ボールバルブ アングル型(オス×オス) S2GBL

          逆止弁付ボールバルブ アングル型(オス×オス) S2GBL

            逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

            逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

              逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

              逆止弁付ボールバルブ 片ナット(メス×メス) S2GBNW

                逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

                逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

                  S型(ソルダー)ボールバルブ S2型 銅管接続×ナット付アダプター

                  S型(ソルダー)ボールバルブ S2型 銅管接続×ナット付アダプター

                    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

                    逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

                      逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                      逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

                        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                          逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット(メス×オス) S2GBLN

                          逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット(メス×オス) S2GBLN

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ
                            通常価格 8,180円 6,623円 7,160円 6,623円 3,497円 3,697円 2,679円 2,977円 1,816円 2,977円 3,045円 1,821円 3,255円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート アングル
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 C3771BE 黄銅製 黄銅製 C3771BE 黄銅製
                            使用流体 冷温水 / 油 冷温水
                            クラス 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K - 10K 10K - 10K
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - - - - - - - - -

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSGB-C-20
                            HSGB-C-20X15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                            (mm)

                            8,949円

                            ( 9,844円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)74.6

                            9,154円

                            ( 10,069円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)1/2B(15A)81.1

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました