(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSGB-15
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB オウドウバルブ Eボール10K HSGB

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB HSGB-15
通常単価(税別)
6,623円
税込単価
7,285円

【特長】・コンパクトで省スペースハンドルを外してラクラク施工T型ハンドルでラク...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
  • クラス:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 一次側(供給側) 接続種類 A:
    Rc
  • 二次側(制御側) 接続種類 D:
    G
  • ハンドル形状:
    T形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 高さ H(mm):
    50.2
  • ハンドル径 D(φ):
    41
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(0~80℃の水・温水)(MPa):
    1.0
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.0

型番

HSGB-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HSGB-15の仕様・寸法情報

本体形状ストレート本体材質[黄銅] C3771BE
使用流体クラス10K
ボールバルブ種類スタンダードボア一次側(供給側) 接続種類 A[Rc(R)] Rc
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A1/2B(15A)二次側(制御側) 接続種類 DG
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D1/2B(15A)ハンドル形状T形ハンドル
本体ライニングなし長さ L(mm)79.6
高さ H(mm)50.2ハンドル径 D(φ)41
操作方式手動式最高許容圧力 詳細(0~80℃の水・温水)(MPa)1.0
最高使用温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0

カタログ

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSGB-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
79.6

1個

6,623( 7,285円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで省スペースハンドルを外してラクラク施工T型ハンドルでラクラク操作配管長さは従来のタイプの約1/3以下、高さは約1/2以下のコンパクトさで、省スペース配管が可能です。
・ハンドルを簡単に外すことができ、「薄型給湯機への取り付け」や「保温作業」が容易に行えます。
・T型ハンドルを90度回転させるだけで、簡単に開閉することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGBの型番HSGB-15のページです。
型番HSGB-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

          小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続

          小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・チューブ接続

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PFメス・PFメスメートルコック型

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PFメス・PFメスメートルコック型

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

                  小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス

                  小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス

                    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                      カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

                      カクダイ メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

                        FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル

                        FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル

                          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

                          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

                            メーカー 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ 大和バルブ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ カクダイ オンダ製作所 ミスミ
                            通常価格 6,623円 8,180円 7,160円 6,623円 2,110円 950円 1,100円 1,280円 1,010円 1,280円 5,406円 1,612円 820円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート エルボタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ - ストレート ストレートタイプ
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - C3771BE 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 空気 / 油
                            クラス 10K 10K 10K 10K - - - - - - - - -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - フルボア スタンダードボア

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSGB-20
                            HSGB-20X15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                            (mm)

                            7,160円

                            ( 7,876円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)74.6

                            7,667円

                            ( 8,434円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)1/2B(15A)81.1
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                            (mm)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト