(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,160円 ~ 7,670円
税込価格
7,876円 ~ 8,437円

【特長】・コンパクトで省スペースハンドルを外してラクラク施工T型ハンドルでラク...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
  • クラス:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 一次側(供給側) 接続種類 A:
    Rc
  • 二次側(制御側) 接続種類 D:
    G
  • ハンドル形状:
    T形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 高さ H(mm):
    50.2
  • ハンドル径 D(φ):
    41
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(0~80℃の水・温水)(MPa):
    1.0
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.0

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
84.1

1個

7,160( 7,876円 )

5日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
85.6

1個

7,670( 8,437円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで省スペースハンドルを外してラクラク施工T型ハンドルでラクラク操作配管長さは従来のタイプの約1/3以下、高さは約1/2以下のコンパクトさで、省スペース配管が可能です。
・ハンドルを簡単に外すことができ、「薄型給湯機への取り付け」や「保温作業」が容易に行えます。
・T型ハンドルを90度回転させるだけで、簡単に開閉することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSG

    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス

    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

        AE11型 ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

        AE11型 ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

          鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

          鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

            AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

            AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

              鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

              鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス

                  小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

                  小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

                    エースボール ストレート型 (黄銅製) BK メートルコック型

                    エースボール ストレート型 (黄銅製) BK メートルコック型

                      エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型

                      エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BM 外・内ネジ型

                        小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                        小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                          CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

                          CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

                            メーカー 大和バルブ ミスミ 大和バルブ オンダ製作所 大和バルブ オンダ製作所 大和バルブ ミスミ ミスミ アソー アソー ミスミ オンダ製作所
                            通常価格 7,160円 950円 6,623円 2,191円 8,180円 2,107円 6,623円 820円 1,280円 2,078円 2,293円 1,280円 2,086円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート
                            本体材質 C3771BE 黄銅 C3771BE C3771BE(メッキ付) C3771BE C3604BD(メッキ付) C3771BE 黄銅 黄銅 C3771BE C3771BE 黄銅 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水
                            クラス 10K - 10K - 10K - 10K - - - - - -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア レデューストボア スタンダードボア -

                            鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました