(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-15
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS オウドウバルブ Eボール10K HS

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS HS-15
通常単価(税別)
6,623円
税込単価
7,285円

【特長】・配管長さは従来のタイプの約1/3以下、高さは約1/2以下のコンパクト...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
  • クラス:
    10K
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 一次側(供給側) 接続種類 A:
    Rc
  • 二次側(制御側) 接続種類 D:
    G
  • ハンドル形状:
    T形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 高さ H(mm):
    50.2
  • ハンドル径 D(φ):
    41
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力 詳細(0~80℃の水・温水)(MPa):
    1.0
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.0

型番

HS-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HS-15の仕様・寸法情報

本体形状ストレート本体材質[黄銅] C3771BE
使用流体クラス10K
ボールバルブ種類スタンダードボア一次側(供給側) 接続種類 A[Rc(R)] Rc
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A1/2B(15A)二次側(制御側) 接続種類 DG
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D1/2B(15A)ハンドル形状T形ハンドル
本体ライニングなし長さ L(mm)77.6
高さ H(mm)50.2ハンドル径 D(φ)41
操作方式手動式最高許容圧力 詳細(0~80℃の水・温水)(MPa)1.0
最高使用温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0

カタログ

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-15

1/2B(15A)
1/2B(15A)
77.6

1個

6,623( 7,285円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管長さは従来のタイプの約1/3以下、高さは約1/2以下のコンパクトさで、省スペース配管が可能です。
・ハンドルを簡単に外すことができ、「薄型給湯機への取り付け」や「保温作業」が容易に行えます。
・T型ハンドルを90度回転させるだけで、簡単に開閉することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSの型番HS-15のページです。
型番HS-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

    鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB

          エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型

          エースボール Zero(黄銅製) BS 両外ネジ型

            FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

            FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

              マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

              マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

                小型ボールバルブ ローレットタイプ PTオス・カプラソケット

                小型ボールバルブ ローレットタイプ PTオス・カプラソケット

                  カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

                  カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

                    ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル

                    ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル

                      FS型(レデューストボア)ボールバルブ Tハンドル

                      FS型(レデューストボア)ボールバルブ Tハンドル

                        メーカー 大和バルブ 大和バルブ ミスミ 大和バルブ アソー オンダ製作所 シーケー金属 ミスミ カクダイ オンダ製作所 オンダ製作所
                        通常価格 6,623円 8,180円 1,280円 6,623円 2,848円 2,506円 4,331円 1,400円 5,139円 2,386円 1,593円
                        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        本体形状 ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ - ストレート ストレート
                        本体材質 C3771BE C3771BE 黄銅 C3771BE C3771BE C3771BE 青銅 黄銅 - C3771BE C3771BE
                        使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / 泡(消火設備用) 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
                        クラス 10K 10K - 10K - - - - - - -
                        ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア フルボア レデューストボア スタンダードボア - フルボア レデューストボア

                        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HS-20
                        HS-20X15
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                        (mm)

                        7,160円

                        ( 7,876円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)72.1

                        7,667円

                        ( 8,434円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)1/2B(15A)78.6
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 長さ L
                        (mm)

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト