(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCD10X10
ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ コガネイ ベーシックシリンダ リョウロッドフクドウ

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ BCD10X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,854円
税込単価
5,339円

最小・最軽量・コンパクトなベーシックシリンダ。【特長】・ベーシックシリンダのみ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    両ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 付加機能標準シリンダ仕様:
    標準シリンダ
  • ブラケット:
    なし

BCD10X10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品仕様

項目シリンダ径
6810121620253240506380100125
作動形式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2~0.70.1~0.70.08~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~60
使用速度範囲 mm/s50~50050~300
クッションゴムバンパ
給油不要
配管接続口径M3×0.5M5×0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8

シリンダ径とストローク

シリンダ径標準ストローク
6、8、10、12、165、10、15、20、25、30
20、255、10、15、20、25、30、40、50
32、40、50、63、80、100、12510、20、30、40、50、60、70、75、80、90、100

使用例

ガイド付きシリンダの使用事例

ガイド付きシリンダの使用事例

商品特長詳細

ブロック形で両ロッドの作動方式

従来品よりさらなる小型化と軽量化を実現し、φ6~125(シリンダ内径6〜125mm)の豊富なバリエーション。
ベーシックシリンダのみで全ての組み立て工程が制作可能。
小型軽量なので取り付けスペースの制限を受けない。
必要なサイズがバラバラでも、選定が簡単。

従来品に比べ大幅なサイズダウン

従来品に比べ大幅なサイズダウン
断面積 : 25%、本体全長 : 30%、質量 : 40%カット。

φ6〜125(シリンダ内径6~125mm)の豊富なバリエーション。

φ6〜125(シリンダ内径6~125mm)の豊富なバリエーション。

単動形、押出・引込複動形

単動形、押出・引込複動形
φ6~125(シリンダ内径6~125mm)

両ロッド形

両ロッド形
φ6~125(シリンダ内径6~125mm)

ガイド付きシリンダ

ガイド付きシリンダ
φ8~40(シリンダ内径8~40mm)

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
ピストンロッド先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCD10X10

10
10
なし
なし
なし
めねじ

1個

4,854( 5,339円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小・最軽量・コンパクトなベーシックシリンダ。
【特長】
・ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能
・ワイドバリエーション Φ6~125(直径6~125mm)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

BCD10X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズの型番BCD10X10のページです。
型番BCD10X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

    薄形シリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CQ2・20-CQ2Wシリーズ

    薄形シリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CQ2・20-CQ2Wシリーズ

      薄形シリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CQSシリーズ

      薄形シリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CQSシリーズ

        低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

        低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

          ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

          ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

            耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

            耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

              フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ

              フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ

                薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ

                薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ

                  フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                  フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                    大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                    大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                      薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

                      薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

                        耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                        耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                          薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                          薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                            メーカー コガネイ SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 4,854円 2,251円 5,481円 3,611円 3,597円 9,690円 3,387円 3,379円 4,164円 - 3,189円 6,458円 3,012円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 両ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準

                            ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCD
                            BCD10X10-B
                            BCD10X15
                            BCD12X20
                            BCD12X20-B-ZE135A2
                            BCD16X15-B-ZE135B2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数 ピストンロッド先端形状

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            5,185円

                            ( 5,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010なしなしなしおねじ

                            5,485円

                            ( 6,034円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1510なしなしなしめねじ

                            6,055円

                            ( 6,661円 )
                            1個 -

                            11日目

                            2012なしなしなしめねじ

                            11,266円

                            ( 12,393円 )
                            1個 -

                            11日目

                            2012ZE1351m2個付おねじ

                            12,343円

                            ( 13,577円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1516ZE1353m2個付おねじ

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました