(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,597円 ~ 20,457円  特別価格 
税込価格
3,957円 ~ 22,503円  特別価格 

コンパクトなシリンダ。【特長】・ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • ガイド部構造:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 仕様:
    標準仕様
  • 位置決めピン穴:
    ピン穴なし
  • 後方配管ブロック:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

複動形 : 標準仕様、耐食仕様、耐熱仕様、スクレーパ仕様 φ10~125(直径10~125mm)

項目シリンダ径
6注18注110121620253240506380100125
作動形式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲
MPa
標準、耐食仕様0.12~0.70.06~0.70.05~0.7
耐熱仕様0.2~0.70.1~0.7
スクレーパ仕様-0.1~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~60(耐熱仕様は0~150注2
使用速度範囲
mm/s
標準、耐食仕様10~50010~300
耐熱仕様100~300
スクレーパ仕様-100~300
クッションゴムバンパ
給油不要(ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品)
配管接続口径M3×0.5M5×0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8

注1 : シリンダ径Φ6(直径6mm)、 Φ8(直径8mm)にスクレーパ仕様はない。
注2 : 耐熱仕様にセンサスイッチは付かない。

 

単動形 : 標準仕様、耐食仕様

項目シリンダ径
681012162025324050
作動形式押出・引込単動
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa押出単動0.2~0.70.15~0.7
引込単動0.3~0.70.2~0.70.15~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~60
使用速度範囲 mm/s50~500
クッションゴムバンパ
給油不要(ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品)
配管接続口径M3×0.5M5×0.8Rc1/8

商品特長詳細

軽量・コンパクトでダイレクトマウント取り付けができる

断面積25%カット、本体全長30%カット、質量40%カット

断面積25%カット、本体全長30%カット、質量40%カット

ダイレクトマウント取り付けが可能 ※本体通し穴&座ぐり ※ロッド先端おねじ仕様も選択可能。

ダイレクトマウント取り付けが可能

  • ※ 本体通し穴&座ぐり
  • ※ ロッド先端おねじ仕様も選択可能。
φ10~125(直径10~125mm)はヘッド側にブランケットを取付可能(ガイド付きを除く)。 φ10~32(直径10~32mm) : ステンレス鋼 φ40~125(直径40~125mm) : アルミ合金

φ10~125(直径10~125mm)はヘッド側にブランケットを取付可能(ガイド付きを除く)。
φ10~32(直径10~32mm) : ステンレス鋼
φ40~125(直径40~125mm) : アルミ合金

ベーシックシリンダの外観

 

  • φ6~125(直径6~125mm)までの豊富なシリーズ構成。
  • H1グリス標準対応(食品機械仕様H1グレード標準対応)
  • NSFH1グレードグリスを使用。
  • 耐熱仕様は150℃対応

表示記号

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ 複動形

複動形

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ 押出単動形

押出単動形

ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ 引込単動形

引込単動形

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
ピストンロッド先端形状
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
6
[単動(押出し)] 単動(押出し)
なし
なし
なし
おねじ
ブラケットなし

1個

4,714( 5,185円 )

3日目

30
12
[単動(押出し)] 単動(押出し)
なし
なし
なし
めねじ
ブラケットなし

1個

5,942( 6,536円 )

3日目

30
16
[単動(押出し)] 単動(押出し)
ZE155
1m
2個付
めねじ
ブラケット付

1個

12,314( 13,545円 )

3日目

30
20
[単動(押出し)] 単動(押出し)
なし
なし
なし
めねじ
ブラケットなし

1個

6,914( 7,605円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなシリンダ。
【特長】
・ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能
・耐熱仕様、クリーン仕様他豊富なバリエーション
・食品機械仕様H1グリスを標準仕様
・Φ6~125(直径6~125mm)までの豊富なシリーズ構成
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

    ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

    ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

      低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CQ2Xシリーズ

      低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CQ2Xシリーズ

        薄型シリンダ Cシリーズ

        薄型シリンダ Cシリーズ

          低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CQSXシリーズ

          低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CQSXシリーズ

            低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

            低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

              省スペース形スーパーコンパクトシリンダ SSD2シリーズ

              省スペース形スーパーコンパクトシリンダ SSD2シリーズ

                ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

                ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

                  低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                  低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                    低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                    低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                      薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

                      薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

                        低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

                        低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

                          プレートシリンダ 複動 片ロッド MUシリーズ

                          プレートシリンダ 複動 片ロッド MUシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ SMC コガネイ SMC コガネイ CKD コガネイ コガネイ SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC
                            通常価格 3,597円 4,854円 7,649円 2,514円 5,821円 3,257円 - 2,685円 3,389円 3,611円 6,548円 6,289円 5,227円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   6日目~   9日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - - 薄型シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 角形 ブロック形 角形 ブロック形 角形 角形 角形 角形 ブロック形 - ブロック形 プレートシリンダ
                            付加機能 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            環境・用途 標準 標準 低速 / クリーンルーム - 低速 / クリーンルーム 標準 / 微低速 - 標準 微低速 低速 - 低速 -

                            ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワークのストッパーとして
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/27
                            搬送でのストッパーとして使用しました。コンパクトで狭い取付スペースでも設置することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました