【特長】・クリーンでコンパクト。・PTFE製。給湯・純水・薬液ラインに最適です...
Loading...
【特長】
・クリーンでコンパクト。
・PTFE製。給湯・純水・薬液ラインに最適です。
【用途】
・給水・給湯。
・薬液。
・超純水。
・油。
・プール水など防振用・変位吸収用。
PF-FLEX-10KFXFCD-32AX3X50Lで型番確定
3山PTFE製防振継手 PFフレックスの型番PF-FLEX-10KFXFCD-32AX3X50Lのページです。
型番PF-FLEX-10KFXFCD-32AX3X50Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PF-FLEX-10KFXFCD-200AX3X110L |
PF-FLEX-10KFXFCD-20AX3X45L |
PF-FLEX-10KFXFCD-25AX3X45L |
PF-FLEX-10KFXFCD-40AX3X50L |
PF-FLEX-10KFXFCD-50AX3X70L |
PF-FLEX-10KFXFCD-65AX3X75L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び径 | 長さL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
188,100円 ( 206,910円 ) | 1個 | - | 5日目 | 8B(200A) | 110 | |
22,135円 ( 24,349円 ) | 1個 | - | 5日目 | 3/4B(20A) | 45 | |
22,610円 ( 24,871円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1B(25A) | 45 | |
28,215円 ( 31,037円 ) | 1個 | - | 5日目 | 1 1/2B(40A) | 50 | |
35,815円 ( 39,397円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2B(50A) | 70 | |
44,270円 ( 48,697円 ) | 1個 | - | 5日目 | 2 1/2B(65A) | 75 |