(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ) (型番リスト)

ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,400円
税込単価
75,240円

【特長】・短い面間で大きな変位を吸収。・頑丈なボディと柔軟な構造。・取付け施工...

詳細情報を確認する

型番

AJ-A100-ロシュツテイアツ-10KXSS-65AX3X350L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

継手種類ゴムジョイント使用流体
接続部種類フランジ接液部材質ゴム
接続部材質SS400呼び径2 1/2B(65A)
偏心(mm)100仕様露出用、低圧用
フランジ種類JIS10K山数3
長さL(mm)350 - -

商品情報

外形図

ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ) 外形図

製品仕様

偏芯量20mm50mm100mm200mm300mm400mm
使用
区分
露出用・埋設用
圧力
区分
低圧用・高圧用低圧用

※低圧用:0.5MPa以下(600A~1,350Aは0.2MPa以下用もあります)
   高圧用:1.0MPa以下

  • フランジ規格:JIS10K・JIS5K・水協F 他
  • フランジ材質:SS400・SUS304 他
  • フランジ仕上げ(SS400の場合の標準仕様)
    露出用:溶融亜鉛めっき+ローバル塗装
    埋設用:溶融亜鉛めっき+ノンタールエポキシ樹脂塗装
  • 埋設用:土被り3m+車重量25tの外圧を標準としています。

規格表

寸法・許容変位量

単位:mm
ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ) 規格表1
単位:mm
ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ) 規格表2
  • 各変位(偏心・伸長・圧縮)は、許容変位量の範囲でご使用ください。
  • 表中の許容変位は、単独変位の場合です。複合変位の場合は、各許容変位量は低下します。
  • 表中の質量は、埋設用10KFタイプの場合を示します。

型番リスト

型番
呼び径
偏心(mm)
仕様
フランジ種類
山数
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJ-A100-ロシュツテイアツ-10KXSS-65AX3X350L

2 1/2B(65A)
100
露出用、低圧用
JIS10K
3
350

1個

68,400( 75,240円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・短い面間で大きな変位を吸収。
・頑丈なボディと柔軟な構造。
・取付け施工が簡単。
【用途】
・軟弱地盤の不等沈下対策。
・構造物と配管の縁切り。
・道路などの横断管路。
・水管橋の前後。
・マンホールの前後。
・配管の伸縮吸収。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)の型番AJ-A100-ロシュツテイアツ-10KXSS-65AX3X350Lのページです。
型番AJ-A100-ロシュツテイアツ-10KXSS-65AX3X350Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

    TOUGHLEX(タフレックス)

    TOUGHLEX(タフレックス)

      トーゼンフレックス

      トーゼンフレックス

        トーゼンフレックス(埋ゴム品)

        トーゼンフレックス(埋ゴム品)

          ユ-フレックス

          ユ-フレックス

            PTコネクタ

            PTコネクタ

              合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

              合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

                キングフレックス 20

                キングフレックス 20

                  合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

                  合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

                    NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

                    NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

                      合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス

                      合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス

                        NK-RB-D 球形ゴム製フレキPTFEライニング

                        NK-RB-D 球形ゴム製フレキPTFEライニング

                          JB-13型 べローズ形伸縮管継手

                          JB-13型 べローズ形伸縮管継手

                            メーカー アトムズ TОZEN TОZEN TОZEN TОZEN TОZEN アトムズ TОZEN アトムズ 南国フレキ工業 アトムズ 南国フレキ工業 ベン
                            通常価格 68,400円 20,832円 8,106円 19,705円 56,201円 9,546円 7,229円 33,500円 6,898円 11,959円 19,750円 53,813円 32,540円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   3日目~   4日目~   3日目~   3日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   6日目~   3日目~  
                            継手種類 ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント べローズ形
                            使用流体 水 / ガス / 空気 水 / ガス / 油 / 空気 / 溶剤 / 薬品/薬剤 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
                            接続部種類 フランジ JIS 10Kフランジ JIS 10Kフランジ JIS 10Kフランジ JIS 10Kフランジ JIS 10Kフランジ フランジ JIS 20Kフランジ フランジ フランジ フランジ フランジ JIS 10K RFフランジ
                            接液部材質 ゴム EPDM(SK10) EPDM(SK10) EPDM(SK10) EPDM(SK10) - ゴム EPDM(SK10) ゴム EPDM ゴム PTFE ステンレス(SUS316L)
                            接続部材質 SS400 SS400 FCD450 FCD450 SS400 FCD450 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS

                            ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト