(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHOSHUTAPE-38WX3M
シリコン補修テープ シリコンホシュウテープ

シリコン補修テープ SHOSHUTAPE-38WX3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,305円
税込単価
4,736円

シリコン製自己融着テープ。液体・気体の漏洩補修用。【特長】・簡単施工:接着剤・...

詳細情報を確認する

型番

SHOSHUTAPE-38WX3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHOSHUTAPE-38WX3M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造と寸法

シリコン補修テープ 構造と寸法
厚み×幅×長さ
0.5×25mm×3m
0.5×38mm×3m

使用例

シリコン補修テープ 用途
シリコン補修テープ 特長

アトムズシリコン補修テープの使用方法と注意点

1. 漏洩部周辺の錆や汚れなどをきれいに拭取ってください。
2. 漏洩部から少し離れた所から巻き始めます。
3. テープとフィルム(離型紙)を剥がしながら、巻いていきます。テープの幅が半分になる位、引っ張りながら重なり合うように巻付けてください。
4. テープとテープの間に水分・端材など異物を挟むと、テープは融着しにくくなり効果は半減します。極力異物を挟まないよう注意してください。テープを引っ張りながら、水分などを押出すように巻くと効果的です。やむを得ず水分を挟んだまま巻いた場合、テープを強く引っ張りながら二層くらい余分に巻いてください。
5. 漏洩部の凹凸が大きい場合、その凹部にテープの塊を埋込んでからテープを強く巻いてください。大きな穴状漏洩部にはテープを丸めて栓の如く使用し、穴そのものを小さくしてから、テープで補修してください。凹凸の大きい漏洩部や圧力の高い漏洩部では特に、漏洩部の周辺に各30mm幅以上しっかり巻くことが肝要です。何層にも重ね巻きする事で、耐圧性能はアップします。
6. 内圧が掛かった状態でも滲んでいる、もしくはぼたぼたと漏洩している程度であれば補修可能です。当製品の4層による補修作業完了後の最大使用圧力は、0.8Mpa{8.16kgf/cm2}程度です。
7. 巻付け後、約5~6分でテープ同士はほぼ融着しますが、その後も少しずつ融着し続け、24時間後安定します。
8. 可燃性ガス配管・蒸気配管には使用しないでください。当製品には、完全な気密性はありませんので危険です。また溶剤(トルエン・ベンゼン・ヘキサンなど)・油類(ガソリン・灯油・潤滑油など)にテープが触れないようにご注意ください。

作業手順

シリコン補修テープ 作業手順

商品特長詳細

シリコン補修テープの物性

伸び率300%
引張強度5N/mm2
耐寒・耐熱性-50℃~200℃
防水性吸収率3%以下

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHOSHUTAPE-38WX3M

38

1個

4,305( 4,736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコン製自己融着テープ。
液体・気体の漏洩補修用。
【特長】
・簡単施工:接着剤・粘着剤は不要です。テープを引っ張りながら巻くだけで簡単に補修可能。
・作業性抜群:テープ同士が融着するだけで手や相手配管には、付着しませんから、作業性に優れています。取外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
・どのような材質・形にも対応:どの様な材質・形状にも巻付けて、使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。
・耐熱性抜群:テープの材質はシリコンですから、耐熱性抜群です。
【用途】
・配管やホースからの液体、または気体の漏れ補修用。
・海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。
・電線等の防水または絶縁用。
・工具・スポーツ用品のグリップ補修用。

カタログ

 

Loading...

SHOSHUTAPE-38WX3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン補修テープの型番SHOSHUTAPE-38WX3Mのページです。
型番SHOSHUTAPE-38WX3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン補修テープ

シリコン補修テープ

    ストラブ・クランプ Cタイプ

    ストラブ・クランプ Cタイプ

      アトムズカップリング補修用 CXタイプ

      アトムズカップリング補修用 CXタイプ

        トップアウトレット T-1ねじ込み型

        トップアウトレット T-1ねじ込み型

          サストップシステム(ハウジング)

          サストップシステム(ハウジング)

            アトムズカップリング補修用 KCタイプ

            アトムズカップリング補修用 KCタイプ

              トップアウトレット T-2ねじ込み型

              トップアウトレット T-2ねじ込み型

                アトムズカップリング補修用 FDタイプ

                アトムズカップリング補修用 FDタイプ

                  内面ライニング鋼管用管端部防錆カバー ACコア

                  内面ライニング鋼管用管端部防錆カバー ACコア

                    カップリング補修用 RCタイプ

                    カップリング補修用 RCタイプ

                      アトムズカップリング補修用 FD-Lタイプ

                      アトムズカップリング補修用 FD-Lタイプ

                        ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ

                        ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ

                          ストラブ・フレックス Fタイプ

                          ストラブ・フレックス Fタイプ

                            メーカー アトムズ ショーボンドカップリング アトムズ リケン リケン アトムズ リケン アトムズ アトムズ アトムズ アトムズ ショーボンドカップリング ショーボンドカップリング
                            通常価格 2,866円 6,754円 6,840円 3,570円 8,185円 7,573円 2,240円 16,435円 507円 59,183円 12,597円 23,472円 7,501円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   7日目   3日目   7日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目~   2日目~  
                            種類 関連部品 補修用クランプ 補修用クランプ ジョイント(分岐・ねじ型) ジョイント 補修用クランプ ジョイント(分岐・ねじ型) 補修用クランプ 関連部品 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ ジョイント
                            関連部品種類 パッキン・シール材 - - - - - - - 防錆カバー - - - -

                            シリコン補修テープのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアーパーツの空気漏れの補修に
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/25
                            エアー漏れが激しくなっていて、使えなくなった部品があり、それが何十万円もする部品の為に気軽に変えることもできず困っていました。この補修テープを使うことで急場をしのぐことができました。当然仮補修用ですのでエアー漏れが無くなりはしませんでしたが、「だだ洩れで使用不可」だったものが「少しずつ漏れている状態で使用はできる」状態まで改善しただけで、私にとっては大助かりでした。急な故障でラインを完全に止めなくてすんでこの価格。私は大満足ですが、完全補修はできないので★4つにさせて頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHOSHUTAPE-25WX3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            2,866円

                            ( 3,153円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            25

                            メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました