(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング補修用 RCタイプ

カップリング補修用 RCタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
59,183円 ~ 124,646円
税込価格
65,101円 ~ 137,111円

【特長】・ピンホールやひび割れなどの補修用に使用されます。・取扱い簡単で、流体...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

カップリング補修用 RCタイプ 外形図

製品仕様

呼び径
(A)
ハウジングゴム
シーリング
l(mm)
ボルト
呼び径
六角棒
サイズ
(mm)
ボルト締付け
トルク値
(N・m)
最高
使用圧力
(MPa)
質量
(kg)
適用管
外径
(mm)
D(mm)L(mm)
350350.0~358.038315090M141245~500.76.4
400402.0~410.04347.0
450455.0~463.04870.57.8
500504.0~512.05368.4
600605.0~614.064012.4

材質

  • 締付けボルト:SUSXM7
  • ナット:SUS303F
  • ロッド:SUS303F
  • ハウジング:SUS304
  • ゴムシーリング:EPDM

注意・禁止事項

  • RCタイプと接する配管のバリ・傷・凹凸などは、ヤスリなどで平滑にしてください。
  • 漏洩部の大きさが仕様表「l」寸法以内かどうかご確認の上、ご使用ください。

型番リスト

型番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14B(350A)
0.7

1個

59,183( 65,101円 )

5日目

16B(400A)
0.7

1個

65,359( 71,895円 )

5日目

18B(450A)
0.5

1個

69,823( 76,805円 )

5日目

20B(500A)
0.5

1個

75,907( 83,498円 )

5日目

24B(600A)
0.5

1個

124,646( 137,111円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンホールやひび割れなどの補修用に使用されます。
・取扱い簡単で、流体を止めずに素速く対応することができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング補修用 RCタイプ

カップリング補修用 RCタイプ

    ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ

    ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ

      アトムズカップリング補修用 FDタイプ

      アトムズカップリング補修用 FDタイプ

        アトムズカップリング補修用 CXタイプ

        アトムズカップリング補修用 CXタイプ

          補修用クランプ CHタイプ

          補修用クランプ CHタイプ

            ストラブ・クランプ Cタイプ

            ストラブ・クランプ Cタイプ

              アトムズカップリング補修用 KCタイプ

              アトムズカップリング補修用 KCタイプ

                補修用クランプ ERタイプ

                補修用クランプ ERタイプ

                  アトムズカップリング補修用 FD-Lタイプ

                  アトムズカップリング補修用 FD-Lタイプ

                    SBソケット Sタイプ 一般ネジ継手用

                    SBソケット Sタイプ 一般ネジ継手用

                      トップフランジ FL-10

                      トップフランジ FL-10

                        SBソケット Dタイプ 排水ドレネージ継手用

                        SBソケット Dタイプ 排水ドレネージ継手用

                          ショーボンド継手セット・同径ティー

                          ショーボンド継手セット・同径ティー

                            メーカー アトムズ ショーボンドカップリング アトムズ アトムズ アトムズ ショーボンドカップリング アトムズ アトムズ アトムズ ショーボンドカップリング リケン ショーボンドカップリング ショーボンドカップリング
                            通常価格 59,183円 23,472円 16,435円 6,840円 6,340円 6,754円 7,573円 6,432円 12,597円 6,298円 6,752円 8,041円 33,299円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   4日目   7日目   4日目   10日目  
                            種類 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ 補修用クランプ フィッティング 補修用クランプ ジョイント+フィッティングセット品
                            適用配管 炭素鋼鋼管 鋼管 / ステンレス管 / 塩ビ管 - 炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 - - - 炭素鋼鋼管 / ステンレス鋼管 - 鋼管 / 継手 鋼管 鋼管 / 継手 鋼管 / ステンレス管 / 塩ビ管
                            使用流体 水 / 空気 / 有機ガス / 油類 - - - 水 / 薬品 / 油類 -
                            ゴムシーリング材質 EPDM NBR EPDM EPDM - - EPDM EPDM EPDM - EPDM EPDM -
                            本体材質 ステンレス SUS304 ステンレス ステンレス ステンレス SUS304 ステンレス ステンレス ステンレス SUS304 鋳鉄 SUS304 SUS304

                            カップリング補修用 RCタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました