(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェイン止め金具 B-134

チェイン止め金具 B-134

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
120円 ~ 791円
税込価格
132円 ~ 870円

チェイン止め金具【特長】・ステンレスと鉄の2種類の材質から選べます。・表面仕上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン金具
  • 材質:
  • 用途:
    止め金具
  • 表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用荷重(N)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
11224

5個

120( 132円 )

5日目

500
11225

5個

166( 183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

800
11226

5個

182( 200円 )

5日目

1200
11227

5個

207( 228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1500
11228

1個

406( 447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2000
11229

5個

330( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2500
11230

5個

571( 628円 )

11日目

3000
11231

5個

791( 870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェイン止め金具
【特長】
・ステンレスと鉄の2種類の材質から選べます。
・表面仕上は亜鉛メッキクロメート処理になります。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェイン止め金具 B-134のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
機械装置の一部
評価 5.0満足度:5.02020/05/26
機械装置の一部として使用しました。使い勝手が良く使いやすかったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました