(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-1459
CCIDホルダー C-1459 フック C-1459

CCIDホルダー C-1459 C-1459

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,412円
税込単価
3,753円

CCIDホルダー 【特長】・CCIDを保護することでコンセントへの負荷を軽減で...

詳細情報を確認する

型番

C-1459 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C-1459 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
フック部材質
固定方法
材質
表面仕上
全長(mm)
幅(mm)
厚み(mm)
アーム高さ(mm)
取付方法
用途
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1459

シングルフック
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ固定タイプ
SUS304
バレル研磨
76.5
113
9.5
76.5
-
-
24536

1個

3,412( 3,753円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CCIDホルダー 【特長】・CCIDを保護することでコンセントへの負荷を軽減できます。・充電中の風によるケーブルの揺れから保護します。

Loading...

C-1459で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCIDホルダー C-1459の型番C-1459のページです。
型番C-1459に関する仕様情報を記載しております。

CCIDホルダー C-1459のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-1459-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 フック部材質 固定方法 材質 表面仕上 全長
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
アーム高さ
(mm)
取付方法 用途 商品コード

165円

( 182円 )
1個 あり

5日目

関連部品--ポリアミド6(PA6)-709410-M4ねじ止め3箇所スペーサー24586

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました